Der SFP Transceiver bietet bis zu 160 km 1000Base-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit 1490nm-TX/1550nm-RX-Wellenlängen über LC-Simplex-Anschlüsse. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Der SFP-GE-BX160-l Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
![SFP Transceiver Modul mit DOM - 1000BASE-BX-U BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 160km Simplex LC SMF Industriell für FS-Switches Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/20230607143114u29tvs.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP Transceiver Modul mit DOM - 1000BASE-BX-U BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 160km Simplex LC SMF Industriell für FS-Switches Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230607143114u29tvs.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - 1000BASE-BX-U BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 160km Simplex LC SMF Industriell für FS-Switches Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230607143101855vpm.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - 1000BASE-BX-U BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 160km Simplex LC SMF Industriell für FS-Switches Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603113819891422.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - 1000BASE-BX-U BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 160km Simplex LC SMF Industriell für FS-Switches Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306031138221o274o.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - 1000BASE-BX-U BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 160km Simplex LC SMF Industriell für FS-Switches Dieses Bild handelt von SFP-GE-BX160-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230603113824us3b8m.jpg)
SFP Transceiver Modul mit DOM - 1000BASE-BX-U BiDi 1490nm-TX/1550nm-RX 160km Simplex LC SMF Industriell für FS-Switches
#186833
#186833
117,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-GE-BX160-I
7 verkauft
3 Bewertungen
2 Fragen
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
1000BASE-BX SFP Transceiver Modul für FS-Switches (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 160km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-GE-BX160-l
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1.25Gb/s
Wellenlänge
1490nm-TX/1550nm-RX
Max. Kabelabstand
160km
Anschluss
Simplex LC
Optische Komponenten
DFB+APD
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
TX Power
1-6dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -33dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
SFP MSA
SFF-8472
SFF-8472
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513153101axznlt.jpg)
Merkmale
1G-Konnektivität für Rechenzentren
Die BIDI SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kosteneffiziente Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen mit einer einzigen Faser.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240603170020zx0iac.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
1490nm-TX/1550nm-RX
Augenmustertest
Maskenrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40 to 85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
0
0
0
0
D***e
Canada
06.07.2023
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0C***e
United States
25.05.2023
The quality of the cable is very good and the performance is excellent.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0S***n
United States
05.07.2022
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen