KVM-160219IP bietet Ihnen eine Rack-montierte Tastatur, einen LED und ein Synaptics-Touchpad in einer einzigen Konsole, die nur 1 HE Platz im Rack benötigt. Er kann bis zu 8 Computer/Server steuern. Er unterstützt den Zugriff auf Computer oder Server mit den Betriebssystemen Windows, Linux, Uni und Mac. Das Remote-Gerät sollte auf dem Windows-System arbeiten. Die Konsolen des Switches sind einfach einzurichten. Es genügt, das Kabel in den entsprechenden Port zu stecken. Es muss keine Software installiert werden, es sind keine komplizierten Installationsverfahren erforderlich und es müssen keine Kompatibilitätsaspekte berücksichtigt werden.
Hinweis: Er unterstützt den Fernzugriff via ActiveX-basierten Plugin im Internet Explorer oder über die KVM_Clients-Software in Windows-Systemen. Da der Internet Explorer in Win11 deaktiviert ist, können Sie den KVM-IPC für den Fernzugriff ohne Betriebssystem- und Browsereinschränkungen erwerben.