Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat6a cables to create one longer cable.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6a Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Black (12pcs/pack)
#185880
#185880
28,56 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 6AIMBK-U
66 verkauft
1 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 17.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Bewertungen
Cat6a RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Spezifikationen
Produkttyp
Cat6a Koppler-Modul
Farbe
Schwarz
Art des Anschlusses
Kuppler
Anschluss
RJ45 Female
Unterstützte Leiterspannungen
22-32 AWG-Kabel
Wiring Scheme
T568A/T568B
Anwendung
Ungeschirmt
Abmessungen (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Unterstützung für Datenraten
1000Base-T
Betriebstemperatur
-10°C bis 65°C (-14°F bis 149°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen Spezifikationen
Cat6a RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat6a cables to create one longer cable.
Spezifikationen
Produkttyp
Cat6a Koppler-Modul
Farbe
Schwarz
Art des Anschlusses
Kuppler
Anschluss
RJ45 Female
Unterstützte Leiterspannungen
22-32 AWG-Kabel
Wiring Scheme
T568A/T568B
Anwendung
Ungeschirmt
Abmessungen (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Unterstützung für Datenraten
1000Base-T
Betriebstemperatur
-10°C bis 65°C (-14°F bis 149°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen Fragen & Antworten
Bewertungen
28,56 € (inkl. MwSt.)
Vorbestellung