Die Generic kompatiblen SFP-DD aktiven optischen Kabel sind direkt anschließbare Glasfaserkabel mit SFP-DD Steckern und arbeiten über OM4 Multi-Mode Glasfaser (MMF). Dieser AOC ist konform mit den SFP-DD MSA- und RoHS-Standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 100-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic Kompatibles 100G SFP-DD Aktives optisches Kabel (AOC), 1m (8ft)
Generic Kompatibles 100G SFP-DD AOC (10 Meter, SFP-DD auf SFP-DD)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Generic Kompatibles 100G SFP-DD AOC (10 Meter, SFP-DD auf SFP-DD)
Die Generic kompatiblen SFP-DD aktiven optischen Kabel sind direkt anschließbare Glasfaserkabel mit SFP-DD Steckern und arbeiten über OM4 Multi-Mode Glasfaser (MMF). Dieser AOC ist konform mit den SFP-DD MSA- und RoHS-Standards. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 100-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
401,03 € (inkl. MwSt.)