100GBASE-4WDM-20 QSFP28 Transceiver unterstützt bis zu 20 km Verbindungslängen über LC-Duplex-SMF-Glasfaser. Dieser Transceiver entspricht den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C kann dieser industrielle Glasfaser-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z. B. Telekommunikation, Datenverarbeitung und -verwaltung, Anwendungen in der Industrie- und Fabrikautomatisierung, Außenanwendungen, Schienenverkehr und intelligente Anwendungen Transportsysteme (ITS), Schifffahrt, Öl und Gas, Bergbau usw.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-4W20-100G-I in QSFP-4W20-100G-I geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-4WDM-20 1310nm 20km Industriell Duplex LC SMF für FS Switches
100GBASE-4WDM-20 QSFP28 optisches Transceiver-Modul (Industrie, SMF, 1310 nm, 20 km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Mittenwellenlänge | 1310 nm | 1310 nm | 1280 nm/1310 nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Simplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 20km | 20km | 20km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | DFB |
Temperaturbereich | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C | -20 bis 85°C (EXT) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
100GBASE-4WDM-20 QSFP28 optisches Transceiver-Modul (Industrie, SMF, 1310 nm, 20 km, LC, DOM)
100GBASE-4WDM-20 QSFP28 Transceiver unterstützt bis zu 20 km Verbindungslängen über LC-Duplex-SMF-Glasfaser. Dieser Transceiver entspricht den Standards SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C kann dieser industrielle Glasfaser-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z. B. Telekommunikation, Datenverarbeitung und -verwaltung, Anwendungen in der Industrie- und Fabrikautomatisierung, Außenanwendungen, Schienenverkehr und intelligente Anwendungen Transportsysteme (ITS), Schifffahrt, Öl und Gas, Bergbau usw.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-4W20-100G-I in QSFP-4W20-100G-I geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Mittenwellenlänge | 1310 nm | 1310 nm | 1280 nm/1310 nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Simplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 20km | 20km | 20km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | DFB |
Temperaturbereich | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C | -20 bis 85°C (EXT) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.168,00 € (exkl. MwSt.)
1.389,92 € (inkl. MwSt.)