Mellanox Kompatibles aktives optisches 200G QSFP-DD-auf-2x100G QSFP2-Breakout-Kabel für den Betrieb über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist konform mit QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 und SFF-8636. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Er bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 200GbE-Anschluss auf der einen Seite und zwei separaten 100GbE-Anschlüssen auf der anderen Seite und ist für Datenzentrum-Anwendungen geeignet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mellanox Kompatibles 200G QSFP-DD auf 2x100G QSFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 20m (66ft)
Mellanox Kompatibles 200G QSFP-DD auf 2x100G QSFP28 AOC Kabel (20 Meter, QSFP-DD auf QSFP28)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Mellanox Kompatibles 200G QSFP-DD auf 2x100G QSFP28 AOC Kabel (20 Meter, QSFP-DD auf QSFP28)
Mellanox Kompatibles aktives optisches 200G QSFP-DD-auf-2x100G QSFP2-Breakout-Kabel für den Betrieb über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist konform mit QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 und SFF-8636. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Er bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 200GbE-Anschluss auf der einen Seite und zwei separaten 100GbE-Anschlüssen auf der anderen Seite und ist für Datenzentrum-Anwendungen geeignet.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
445,00 € (exkl. MwSt.)
529,55 € (inkl. MwSt.)