FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-40G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-PLR4-40G.

H3C QSFP-40G-LR4-PSM1310 Compatible 4 x 10G-LR QSFP+ 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Optical Transceiver Module

#36896
#36896

Maxim ≤2.5W 4x 10G-LR MTP-12 SMF

391,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-PLR4-40G
127 verkauft
209 Bewertungen
0 Frage
Kompatibilität:
238 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 19.Juni2024
335 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 01.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

H3C QSFP-40G-LR4-PSM1310 Compatible 4x 10G-LR QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO, DOM)

The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via a MTP/MPO connector. It provides high-density and low-power 40GBASE Ethernet solution for data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications. It is fully compliant with the QSFP+ MSA.

Note: If this transceiver needs to be used to break out one 40G signal into 4x 10G signals, the interface of the device is required to support the breakout feature.

Specifications
H3C Compatible
QSFP-40G-LR4-PSM1310
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP+
Max Data Rate
44.4Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
MTP/MPO-12 Male
Media
SMF
Transimitter Type
4x DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-6~-1dBm
Receiver Sensitivity
<-14.4dBm
Powerbudget
8.4dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤2.5W
Extinction Ratio
>4.5dB
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
40G Ethernet, MSA Compliant

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
40G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP+-Transceiver ist mit geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 40G-Übertragung zu helfen.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.8
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
177
24
8
0
0

D***a

United States

20.05.2022
5.0
Yes we received everything and cables/transceivers worked perfectly fine in our lab, so nothing to complain about.
I haven't tested the FS box yet, but I will use the user guide you sent me.
Thank you very much!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0

F***d

Germany

21.09.2020
5.0
Hohe Geschwindigkeit, lange Übertragungsstrecke und geringer Einfügungsverlust
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

K***d

United States

10.08.2020
5.0
My personal account manager at FS.COM was very helpful when I tried to figure out compatibility between their modules and devices already in my system. Their prices were excellent, the equipment arrived on time, and my upgraded system is working perfectly. I will buy them again. Really a nice buying experience.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 11
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen