Dieser 2HE-DIN-Bausatz für die Rackmontage beinhaltet Schrauben und Muttern und ist somit mit einer Reihe von DIN-Schienengeräten kompatibel, wie z. B. Netzteilen, programmierbaren Zeitschaltern und Leistungsschaltern. Die verstellbaren Schienen können leicht nach hinten versetzt werden, um sie an DIN-Schienengeräte jeder Tiefe anzupassen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Verstellbare DIN-Schienenhalterung für EIA 19" Racks, 2HE, schwarz
Verstellbare DIN-Schienenhalterung für EIA 19" Racks, 2HE, schwarz
Anwendungslösung
Merkmale
Die Schienen mit einstellbarer Tiefe können leicht nach hinten versetzt werden, um sie an DIN-Schienengeräte jeder Tiefe anzupassen.
Langlebiger SPCC, starke Nutzung im Laufe der Zeit
Leichtgängiges Gleiten nach links und rechts für bequemes Einstellen
Rack-Montage-Hardware für eine einfache Installation
Verstellbare DIN-Schienenhalterung für EIA 19" Racks, 2HE, schwarz
Dieser 2HE-DIN-Bausatz für die Rackmontage beinhaltet Schrauben und Muttern und ist somit mit einer Reihe von DIN-Schienengeräten kompatibel, wie z. B. Netzteilen, programmierbaren Zeitschaltern und Leistungsschaltern. Die verstellbaren Schienen können leicht nach hinten versetzt werden, um sie an DIN-Schienengeräte jeder Tiefe anzupassen.
Die Schienen mit einstellbarer Tiefe können leicht nach hinten versetzt werden, um sie an DIN-Schienengeräte jeder Tiefe anzupassen.
Langlebiger SPCC, starke Nutzung im Laufe der Zeit
Leichtgängiges Gleiten nach links und rechts für bequemes Einstellen
Rack-Montage-Hardware für eine einfache Installation
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
45,00 € (exkl. MwSt.)
53,55 € (inkl. MwSt.)