IMC-2M2T ist ein industrieller Medienkonverter mit zwei 10/100/1000Base-T RJ45-Kupferports und zwei 100/1000/2500Base-X SFP-Glasfaserschnittstellen in einem robusten IP30-Gehäuse. Dieser Konverter eignet sich gut für den Einsatz von Überwachungssystemen, die Sicherung von Steuerung und drahtlosen Diensten in rauen Umgebungen wie Transport, Fabriken, im Freien und an Orten mit extrem niedrigen oder hohen Temperaturen.
Die Glasfaser-Uplink-Fähigkeit garantiert den Durchsatz zu allen im Netzwerk angeschlossenen Knoten. Die Gigabit-Ethernet-Distanz kann von 300m (Multimode-Glasfaserkabel) auf 20/40/80/120km (Singlemode-Glasfaserkabel) erweitert werden. Auch die Fast-Ethernet-Distanz kann von 2km (Multimode-Glasfaserkabel) auf 20/40/60km (Singlemode-Glasfaserkabel) erweitert werden.