Ein Network Packet Broker (NPB) ist ein Gerät, das den Verkehrsfluss zwischen TAP- und SPAN-Verbindungen und Netzwerküberwachungs- und Sicherheitstools optimiert. Der Network Packet Broker erfasst den Datenverkehr von einzelnen oder mehreren Netzwerkverbindungen und filtert und verteilt jedes einzelne Paket durch Lastausgleich an das richtige Netzwerküberwachungs-Tool. Dadurch wird die Leistung der Netzwerkanalyse- und Sicherheitstools verbessert.
Der FS T5850-48S6Q-R Network Packet Broker (NPB) verfügt über 48 SFP+- (1/10 Gbps) und 6 QSFP+-Ports (40 Gbps) und bietet Aggregation, Replikation, Filterung, Load Balancing und Duplizierung in Port-Überwachungs- und Analyseszenarien mit sehr hoher Bandbreite.