The Generic Compatible QSFP-DD Direct Attach Cable operates over active copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This DAC is compliant with IEEE802.3cd and SFF-8636 MSA standards. It is suitable for cost effective close range interconnections within equipment room of telecom operators or data centers, interconnecting LAN or SAN applications with speeds up to 400G
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
3m (10ft) Arista Compatible 400G QSFP-DD Active Direct Attach Copper Twinax Cable
#177377
#177377
522,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-AC03
1 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 19.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista Compatible 400G QSFP-DD DAC Twinax Cable (3-meter, Active, QSFP-DD to QSFP-DD, 30AWG)
Spezifikationen
Artikelnummer
QDD-AC03
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
425G bps
Media
Copper
Kabeltyp
Active Twinax
Kabellänge
3m (10 ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
70mm
Power Consumption
≤2.5W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP-DD MSA, SFF-8636
Warranty
5 Years
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct-Attach-Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-DD-400G-Ports innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
≤2,5 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 70 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
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
D***y
Martinique
01.07.2023
work as described.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0F***o
United Kindom
20.06.2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen