Das Generic kompatible QSFP-DD Direct Attach Kabel arbeitet über aktives Kupfer, das keinen zusätzlichen Strom benötigt, um eine hochwertige Verbindung zu gewährleisten. Dieser DAC ist konform mit den Standards IEEE802.3cd und SFF-8636 MSA. Es eignet sich für kosteneffiziente Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren, die LAN- oder SAN-Anwendungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 400 G miteinander verbinden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Arista Kompatibel 400G QSFP-DD Aktives Direct Attach-Kupfer-Twinax-Kabel, 1m (3ft)
#177375
#177375
474,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-AC01
7 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista Kompatibles 400G QSFP-DD DAC Twinax Kabel (1 Meter, Aktiv, QSFP-DD zu QSFP-DD, 30AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-AC01
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
425G bps
Medien
Kupfer
Kabeltyp
Aktives Twinax
Kabellänge
1m (3 ft)
Draht AWG
30AWG
Minimaler Biegeradius
70mm
Stromverbrauch
≤2. 5W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP-DD MSA, SFF-8636
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct-Attach-Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-DD-400G-Ports innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
≤2,5 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 70 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
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
D***y
Martinique
01.07.2023
work as described.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0F***o
United Kindom
20.06.2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen