FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von OSFP-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von OSFP-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von OSFP-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von OSFP-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von OSFP-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von OSFP-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von OSFP-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von OSFP-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von OSFP-SR8-400G.
 Dieses Bild handelt von OSFP-SR8-400G.

Arista OSFP-400G-SR8 Compatible 400GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 MMF Optical Transceiver Module

#177177
#177177

Marvell Avago VCSEL BOX ≤ 10W MTP-16 MMF

599,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-SR8-400G
712,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-SR8-400G
12 verkauft
8 Bewertungen
1 Frage
Erhältlich, Zustellung ca. am 18. Juni., 2024
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
Arista OSFP-400G-SR8 kompatibel 400GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM Optischer Transceiver Modul (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

Das 400GBASE-SR8 OSFP Modul, MTP/MPO-16 Stecker, bis zu 100m über parallele OM4 Multimode Faser. Es entspricht dem OSFP MSA, dem IEEE 802.3cd Protokoll und den 400GAUI-8 Standards.
Das 400 Gigabit Ethernet Signal wird über acht Wellenlängen übertragen. Es eignet sich für 400G-Ethernet, Rechenzentren und Cloud-Netzwerke. Er unterstützt auch 8 x 50G-SR-Verbindungen und gewährleistet eine nahtlose Leistung.

Spezifikationen
Arista-kompatibel
OSFP-400G-SR8
Herstellername
FS
Formfaktor
OSFP
Maximale Datenrate
425 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
100 m bei OM4
Anschluss
MTP/MPO-16 (APC)
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-6,5 ~ 4 dBm
RX-Leistung
-8,4 ~ 4,0 dBm
Leistungsbudget
1,9 dB
Modulation
8x 50G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX und RX
Eingebauter FEC
Nein
Kerngröße
50 μm
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3cd, OSFP MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

Führende Leistung und Qualität für 400G
Eingebauter Inphi DSP-Chip, der OSFP-Transceiver bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 400G-Verbindungen.
Inphi DSP-Chip
Stabile Übertragung
≤10W
Geringer Stromverbrauch
400 Gbit/s
Hohe Bandbreite
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
TDECQ-Test
1,68 dB
Bitfehlerratentest
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70°C
Zentrale Wellenlänge
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
100m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
2km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Stromverbrauch
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Sendertyp
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
EML
Verpackungstechnik
COB
COB
COB
COB
COB
COB
Protokolle
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Anwendung
Datenzentrum
400G auf 8x50G Breakout
Datenzentrum
400G auf 8x50G Breakout
Datenzentrum
800G auf 2x400G Breakout
400G auf 4x100G Breakout
Datenzentrum
800G auf 2x400G Breakout
400G auf 4x100G Breakout
Datenzentrum
Datenzentrum
Spezifikationen

Arista OSFP-400G-SR8 kompatibel 400GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM Optischer Transceiver Modul (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)

Das 400GBASE-SR8 OSFP Modul, MTP/MPO-16 Stecker, bis zu 100m über parallele OM4 Multimode Faser. Es entspricht dem OSFP MSA, dem IEEE 802.3cd Protokoll und den 400GAUI-8 Standards.
Das 400 Gigabit Ethernet Signal wird über acht Wellenlängen übertragen. Es eignet sich für 400G-Ethernet, Rechenzentren und Cloud-Netzwerke. Er unterstützt auch 8 x 50G-SR-Verbindungen und gewährleistet eine nahtlose Leistung.

Spezifikationen
Arista-kompatibel
OSFP-400G-SR8
Herstellername
FS
Formfaktor
OSFP
Maximale Datenrate
425 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
100 m bei OM4
Anschluss
MTP/MPO-16 (APC)
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-6,5 ~ 4 dBm
RX-Leistung
-8,4 ~ 4,0 dBm
Leistungsbudget
1,9 dB
Modulation
8x 50G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX und RX
Eingebauter FEC
Nein
Kerngröße
50 μm
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3cd, OSFP MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 400G
Eingebauter Inphi DSP-Chip, der OSFP-Transceiver bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 400G-Verbindungen.
Inphi DSP-Chip
Stabile Übertragung
≤10W
Geringer Stromverbrauch
400 Gbit/s
Hohe Bandbreite
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
TDECQ-Test
1,68 dB
Bitfehlerratentest
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70°C
Zentrale Wellenlänge
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
100m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
2km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Stromverbrauch
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Sendertyp
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
EML
Verpackungstechnik
COB
COB
COB
COB
COB
COB
Protokolle
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Anwendung
Datenzentrum
400G auf 8x50G Breakout
Datenzentrum
400G auf 8x50G Breakout
Datenzentrum
800G auf 2x400G Breakout
400G auf 4x100G Breakout
Datenzentrum
800G auf 2x400G Breakout
400G auf 4x100G Breakout
Datenzentrum
Datenzentrum

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

599,00 € (exkl. MwSt.)

712,81 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich