Das optische 100GBASE-ZR4 Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 80 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm konzipiert über Duplex-LC-Stecker. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet es eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung. Dieser Transceiver entspricht dem Standard IEEE 802.3ba 100GBASE-ZR4. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in der Telekommunikation, bei Dienstanbieteranwendungen und auch in 5G-Funknetzwerken, die sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich geeignet sind.
Hinweis: Der FS P /N wurde von Q28-ZR4-100G-I in QSFP-ZR4-100G-I geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP39 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 100GBASE-ZR4 1310nm 80km Duplex LC SMF (Industriell)
100GBASE ZR4 QSFP28 Optisches Transceiver-Modul (Industrie, SMF, 1310 nm, 80 km, LC, DOM)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 80km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Verpackungstechnik | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Broadcom-Chip | Semtech-Chip |
Temperaturbereich | -40 bis 85°C (IND) | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
100GBASE ZR4 QSFP28 Optisches Transceiver-Modul (Industrie, SMF, 1310 nm, 80 km, LC, DOM)
Das optische 100GBASE-ZR4 Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 80 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm konzipiert über Duplex-LC-Stecker. Durch das separate Design von BOX+FPC+PCBA bietet es eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung. Dieser Transceiver entspricht dem Standard IEEE 802.3ba 100GBASE-ZR4. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in der Telekommunikation, bei Dienstanbieteranwendungen und auch in 5G-Funknetzwerken, die sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich geeignet sind.
Hinweis: Der FS P /N wurde von Q28-ZR4-100G-I in QSFP-ZR4-100G-I geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 80km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Verpackungstechnik | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Broadcom-Chip | Semtech-Chip |
Temperaturbereich | -40 bis 85°C (IND) | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
5.196,00 € (exkl. MwSt.)
6.183,24 € (inkl. MwSt.)