2.5GBASE-T-kompatibler SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 100 m über eine Kupferverbindung mit einem RJ-45-Anschluss. Jedes SFP-Transceivermodul ist einzeln für den Einsatz in Switches getestet. Mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner hohen Geschwindigkeit ist der 2.5G SFP-Transceiver ideal für Unternehmensnetzwerke für LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkbereiche, die Kupferverbindungen verwenden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
2.5GBASE-T SFP Copper RJ-45 100m Industrial Transceiver Module for FS Switches
2.5GBASE-T SFP-Transceiver Modul (Kupfer, 100m, Industriell, RJ-45)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
2.5GBASE-T SFP-Transceiver Modul (Kupfer, 100m, Industriell, RJ-45)
2.5GBASE-T-kompatibler SFP-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 100 m über eine Kupferverbindung mit einem RJ-45-Anschluss. Jedes SFP-Transceivermodul ist einzeln für den Einsatz in Switches getestet. Mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner hohen Geschwindigkeit ist der 2.5G SFP-Transceiver ideal für Unternehmensnetzwerke für LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkbereiche, die Kupferverbindungen verwenden.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
59,00 € (exkl. MwSt.)
70,21 € (inkl. MwSt.)