Das optische Transceiver Modul 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dual Rate ist für einen 40/100G Ethernet-Durchsatz von bis zu 150m über OM5 Multimode-Faser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850nm über Duplex LC-Stecker ausgelegt. Dieser Transceiver ist konform mit der QSFP28 MSA, SWDM MSA und IEEE802.3bm CAUI-4 elektrischen Schnittstelle. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie 40/100G-Ethernet, Telekommunikation, Service-Provider-Anwendungen und 5G-Wireless-Netzwerken.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dualrate 850nm 100m Duplex LC MMF
40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dualrate QSFP28 Optisches Transceivermodul (Doppelrate, MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
40G, 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
40G, -7.5~3 dBm
40G, L0,-12.9dBm, L1,-12.5dBm, L2,-12.2dBm, L3,-11.9dBm
40G, 2dB
40G, 2.4 dBm
40G, ≤3.5W
Qualitätstestprogramm
Qualitätstestprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Schnittstelle | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelabstand (Max.) | 100G: 75 m@OM3/100 m@OM4/150 m@OM5 (mit Host FEC) 40G: 240 m@OM3/350 m@OM4/440 m@OM5 (mit Host-FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (mit Host FEC) | 70m@OM3 100m@OM4 (mit Host FEC) | 400m@OM4 |
Kabeltyp | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom-Chip | II-VI Finisar-Chip | Macom-Chip | Macom-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentren 40/100GBASE Ethernet | Rechenzentren 100GBASE Ethernet 10G-Upgrade-Lösung | Rechenzentren 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout 200G bis 2x100G Breakout | Rechenzentren 100GBASE Ethernet |
40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dualrate QSFP28 Optisches Transceivermodul (Doppelrate, MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Das optische Transceiver Modul 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dual Rate ist für einen 40/100G Ethernet-Durchsatz von bis zu 150m über OM5 Multimode-Faser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850nm über Duplex LC-Stecker ausgelegt. Dieser Transceiver ist konform mit der QSFP28 MSA, SWDM MSA und IEEE802.3bm CAUI-4 elektrischen Schnittstelle. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie 40/100G-Ethernet, Telekommunikation, Service-Provider-Anwendungen und 5G-Wireless-Netzwerken.
40G, 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
40G, -7.5~3 dBm
40G, L0,-12.9dBm, L1,-12.5dBm, L2,-12.2dBm, L3,-11.9dBm
40G, 2dB
40G, 2.4 dBm
40G, ≤3.5W
Qualitätstestprogramm
Qualitätstestprogramm
Mittenwellenlänge | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Schnittstelle | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelabstand (Max.) | 100G: 75 m@OM3/100 m@OM4/150 m@OM5 (mit Host FEC) 40G: 240 m@OM3/350 m@OM4/440 m@OM5 (mit Host-FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (mit Host FEC) | 70m@OM3 100m@OM4 (mit Host FEC) | 400m@OM4 |
Kabeltyp | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom-Chip | II-VI Finisar-Chip | Macom-Chip | Macom-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentren 40/100GBASE Ethernet | Rechenzentren 100GBASE Ethernet 10G-Upgrade-Lösung | Rechenzentren 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout 200G bis 2x100G Breakout | Rechenzentren 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
439,00 € (exkl. MwSt.)
522,41 € (inkl. MwSt.)