Das optische 100GBASE-FR-Single-Lambda-QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1270 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu und 100G Lambda MSA. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren und 100G-Ethernet.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-FR-100G-27 in QSFP-FR-100G-27 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Customized 100GBASE-FR Single Lambda 1270nm 2km Duplex LC SMF
100GBASE-FR QSFP28 optisches Transceivermodul (Single Lambda, SMF, 1270 nm, 2 km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 1270nm | 1290nm | 1310nm | 1330nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 2 km (mit Host-FEC) | 2 km (mit Host-FEC) | 2 km (mit Host-FEC) | 2 km (mit Host-FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | EML | EML |
Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x 25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
100GBASE-FR QSFP28 optisches Transceivermodul (Single Lambda, SMF, 1270 nm, 2 km, LC, DOM)
Das optische 100GBASE-FR-Single-Lambda-QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1270 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu und 100G Lambda MSA. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren und 100G-Ethernet.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-FR-100G-27 in QSFP-FR-100G-27 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Mittenwellenlänge | 1270nm | 1290nm | 1310nm | 1330nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 2 km (mit Host-FEC) | 2 km (mit Host-FEC) | 2 km (mit Host-FEC) | 2 km (mit Host-FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | EML | EML |
Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x 25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
868,00 € (exkl. MwSt.)
1.032,92 € (inkl. MwSt.)