FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.
 Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-33.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper QSFP-100G-LR Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1330nm 10km Duplex LC SMF

Neu #173807
Neu #173807

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Single Lambda Duplex LC SMF

1.068,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR-100G-33
1.270,92 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR-100G-33
6 verkauft
0 Bewertung
5 Fragen
Erhältlich, Zustellung ca. am 28. Juni., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Mit Juniper Networks kompatibles optisches 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28-Transceiver-Modul (Single Lambda, SMF, 1330 nm, 10 km, LC, DOM)

Das optische 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10 km im Einzelmodus konzipiert Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1330 nm über Duplex-LC-Stecker. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, 100G-Ethernet und 400G- bis 100G-Breakout-Anwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-LR-100G-33 in QSFP-LR-100G-33 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-LR-100G-33
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106,25 Gbit/s
Wellenlänge
1330nm
Max. Kabelentfernung
10km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-1,9 bis 4,8 dBm
Minimale Empfängerleistung
-8,2 dBm
Leistungsbudget
6,3 dB
Empfängerüberlastung
4,8 dBm
Stromverbrauch
≤ 4,5 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt und Datenwiederherstellung)
TX und RX integriert -in CDR
Eingebautes FEC
Ja (KP4)
Protokolle
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation

Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4.5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.

Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Temperaturtest
0-70°C
Mittenwellenlänge
1330nm
1310nm
1270nm
1290nm
Stecker
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
10 km (mit Host-FEC)
10 km (mit Host-FEC)
10 km (mit Host-FEC)
10 km (mit Host-FEC)
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Sendertyp
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
EML
Chip
Broadcom-Chip
Broadcom-Chip
Broadcom-Chip
Broadcom-Chip
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
400G bis 4x 100G Breakout
800G bis 8x 100G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Spezifikationen

Mit Juniper Networks kompatibles optisches 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28-Transceiver-Modul (Single Lambda, SMF, 1330 nm, 10 km, LC, DOM)

Das optische 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10 km im Einzelmodus konzipiert Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1330 nm über Duplex-LC-Stecker. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, 100G-Ethernet und 400G- bis 100G-Breakout-Anwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-LR-100G-33 in QSFP-LR-100G-33 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-LR-100G-33
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106,25 Gbit/s
Wellenlänge
1330nm
Max. Kabelentfernung
10km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-1,9 bis 4,8 dBm
Minimale Empfängerleistung
-8,2 dBm
Leistungsbudget
6,3 dB
Empfängerüberlastung
4,8 dBm
Stromverbrauch
≤ 4,5 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt und Datenwiederherstellung)
TX und RX integriert -in CDR
Eingebautes FEC
Ja (KP4)
Protokolle
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation

Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4.5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.

Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Temperaturtest
0-70°C
Mittenwellenlänge
1330nm
1310nm
1270nm
1290nm
Stecker
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
10 km (mit Host-FEC)
10 km (mit Host-FEC)
10 km (mit Host-FEC)
10 km (mit Host-FEC)
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Sendertyp
EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
EML
Chip
Broadcom-Chip
Broadcom-Chip
Broadcom-Chip
Broadcom-Chip
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
400G bis 4x 100G Breakout
800G bis 8x 100G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.068,00 € (exkl. MwSt.)

1.270,92 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich