1 Ergebnis für „173796“
Produkte
Das Produkt 173796 ist online nicht mehr verfügbar, aber wird noch von FS unterstützt.
Das empfohlene Produkt ist wie unten angezeigt.
Customized 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda 1290nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Modul #173797
Broadcom | ≤4.5W | Single Lambda | Duplex LC | SMF1.068,00 € (exkl. MwSt.)1.270,92 € (inkl. MwSt.) Vorbestellung, Versand bis 28.Juni2024
In den Warenkorb
Nichts Benötigtes gefunden? Dann kontaktieren Sie uns.
Kostenloser Tech-Support Einen Experten fragen
Uns eine E-Mail senden DE@fs.com
Rufen Sie uns an +49 (0) 8165 4099 260
Einen Live-Chat starten Live-Chat