Das 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Optische Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) konzipiert ) mit einer Wellenlänge von 1270 nm über Duplex-LC-Anschlüsse. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, 100G-Ethernet und 400G- bis 100G-Breakout-Anwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-LR-100G-27 in QSFP-LR-100G-27 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 100GBASE-LR Single Lambda 1270nm 10km Duplex LC SMF
100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Optisches Transceiver-Modul (Single Lambda, SMF, 1270 nm, 10 km, LC, DOM)
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4.5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Mittenwellenlänge | 1270nm | 1310nm | 1290nm | 1330nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 10 km (mit Host-FEC) | 10 km (mit Host-FEC) | 10 km (mit Host-FEC) | 10 km (mit Host-FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Sendertyp | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet< br> 400G auf 4x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G auf 4x 100G Breakout |
100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Optisches Transceiver-Modul (Single Lambda, SMF, 1270 nm, 10 km, LC, DOM)
Das 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Optische Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) konzipiert ) mit einer Wellenlänge von 1270 nm über Duplex-LC-Anschlüsse. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, 100G-Ethernet und 400G- bis 100G-Breakout-Anwendungen.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-LR-100G-27 in QSFP-LR-100G-27 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4.5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Mittenwellenlänge | 1270nm | 1310nm | 1290nm | 1330nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 10 km (mit Host-FEC) | 10 km (mit Host-FEC) | 10 km (mit Host-FEC) | 10 km (mit Host-FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Sendertyp | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet< br> 400G auf 4x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G auf 4x 100G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.068,00 € (exkl. MwSt.)
1.270,92 € (inkl. MwSt.)