Das Cisco kompatible QSFP-DD Direct Attach Kabel wird über aktives Kupferkabel betrieben, das keinen zusätzlichen Strom benötigt, um eine hochwertige Verbindung zu gewährleisten. Dieser DAC ist konform mit den Standards IEEE802.3cd und SFF-8636 MSA. Er eignet sich für kosteneffiziente Nahbereichsverbindungen innerhalb des Geräteraums von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren, die LAN- oder SAN-Anwendungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 400G miteinander verbinden
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cisco Kompatibel 400G QSFP-DD Aktives Direct Attach-Kupfer-Twinax-Kabel, 2m (7ft)
#173037
#173037
498,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-AC02
4 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco Kompatibles 400G QSFP-DD DAC Twinax-Kabel (2 Meter, Activ, QSFP-DD auf QSFP-DD, 30AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-AC02
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
425G bps
Medien
Kupfer
Kabeltyp
Aktiv Twinax
Kabellänge
2m (7 ft)
Wire AWG
30AWG
Mindestbiegeradius
70mm
Stromverbrauch
≤2.5W
Material des Mantels
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP-DD MSA, SFF-8636
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct Attach Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-DD-400G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
≤2,5 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
zur Einsparung von OPEX
70 mm Mindest
Biegeradius für einfache Verkabelung
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
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
D***y
Martinique
01.07.2023
work as described.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0F***o
United Kindom
20.06.2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen