IMC-1S1XMG ist ein 10G-Ethernet-Medienkonverter, der eine Ethernet-Erweiterung mit einem großen Temperaturbereich von -40 °C bis 75 °C bietet. Er ist mit einer 100Mbps/1Gbps/2,5Gbps/5Gbps/10GBASE-T RJ45-Kupferschnittstelle und einer 10GBASE-X SFP+ Glasfaserschnittstelle in einem robusten, kompakten IP30-Gehäuse ausgestattet. Der IMC-1S1XMG ist ideal für verschiedene Konvertierungsanwendungen von Kupfer- zu Glasfasermedien in allen rauen Umgebungen, in denen eine Bandbreite von 10 Gigabit erforderlich ist, wie Transport, Fabriken, im Freien und an Orten mit extrem niedrigen oder hohen Temperaturen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Industrieller 10Gigabit Ethernet Medienkonverter, 1x 100M/1G/2,5G/5G/10GBase-T RJ45 zu 1x 10GBase-X SFP+ Steckplatz
Industrieller 1x 100M/1G/2,5G/5G/10GBase-T RJ45 zu 1x 10GBase-X SFP+ 10Gigabit Ethernet Medienkonverter
1x 10GBase-X Ethernet SFP+
Singlemode 9/125μm
IEEE 802.3x Pausenrahmen für Vollduplex
Anwendungslösung
Merkmale
1x 10GBase-X SFP+-Port und 1x 100M/1G/2,5G/5G/10GBase-T RJ45-Port verlängern die Kommunikationsentfernung mit hoher Datenübertragungsleistung.
Industrieller 1x 100M/1G/2,5G/5G/10GBase-T RJ45 zu 1x 10GBase-X SFP+ 10Gigabit Ethernet Medienkonverter
IMC-1S1XMG ist ein 10G-Ethernet-Medienkonverter, der eine Ethernet-Erweiterung mit einem großen Temperaturbereich von -40 °C bis 75 °C bietet. Er ist mit einer 100Mbps/1Gbps/2,5Gbps/5Gbps/10GBASE-T RJ45-Kupferschnittstelle und einer 10GBASE-X SFP+ Glasfaserschnittstelle in einem robusten, kompakten IP30-Gehäuse ausgestattet. Der IMC-1S1XMG ist ideal für verschiedene Konvertierungsanwendungen von Kupfer- zu Glasfasermedien in allen rauen Umgebungen, in denen eine Bandbreite von 10 Gigabit erforderlich ist, wie Transport, Fabriken, im Freien und an Orten mit extrem niedrigen oder hohen Temperaturen.
1x 10GBase-X Ethernet SFP+
Singlemode 9/125μm
IEEE 802.3x Pausenrahmen für Vollduplex
1x 10GBase-X SFP+-Port und 1x 100M/1G/2,5G/5G/10GBase-T RJ45-Port verlängern die Kommunikationsentfernung mit hoher Datenübertragungsleistung.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
209,00 € (exkl. MwSt.)
248,71 € (inkl. MwSt.)