Die Drucker der G-Serie wurden entwickelt, um industriellen Thermodruck auf kleinstem Raum zu ermöglichen. Die POSTEK G2000/G3000/G6000 Barcode-Etikettendrucker stellen eine neue Generation von Druckgeräten dar, die sich durch hohe Leistungsfähigkeit und vielfältige Funktionen auszeichnen. Dieser Drucker zeichnet sich durch seine neuen und innovativen Technologien aus. Das sorgfältig konzipierte Industriemodell der G-Serie ist robust, langlebig und lässt sich leicht bedienen und warten. Die eingebettete 32-Bit-ARM-CPU und die Hightech-Systemplattform liefern die höchstmögliche Qualität.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Postek G3000 RFID Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 300dpi, 6ips Druckgeschwindigkeit
Postek G3000 Semi-Industrie-Etikettendrucker mit HEAT™, 300 dpi, 6ips Druckgeschwindigkeit
16MB SDRAM
einschließlich Liner
Transmissiv (zwei Positionen)
(205x259x354mm)
Merkmale
Thermoetikett
Waschwasserzeichen
Produktetikett
Asiatisches Silber Selbstklebeetikett
Elektronische Express-Rechnung
Medizinisches Armband
Druckauflösung | 300dpi | 203dpi | 600dpi |
Maximale Druckgeschwindigkeit | 6ips | 6ips | 4ips |
Maximale Druckbreite | 106mm | 108mm | 105,6mm |
Maximale Drucklänge | 4000mm | 8000mm | 1016mm |
Druckmodus | Direkt thermisch/Thermotransfer | Direkt thermisch/Thermotransfer | Direkt thermisch/Thermotransfer |
Mediendicke | 0,08-0,2mm, einschließlich Liner | 0,08-0,2mm, einschließlich Liner | 0,08-0,2mm, einschließlich Liner |
Medienbreite | 25-112mm | 25-112mm | 25-112mm |
Farbbandbreite | 110mm | 110mm | 110mm |
Farbbandlänge | 300m | 300m | 300m |
Nenneingangsleistung | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Nennausgangsleistung | DC 24V, 4,0A | DC 24V, 4,0A | DC 24V, 4,0A |
Postek G3000 Semi-Industrie-Etikettendrucker mit HEAT™, 300 dpi, 6ips Druckgeschwindigkeit
Die Drucker der G-Serie wurden entwickelt, um industriellen Thermodruck auf kleinstem Raum zu ermöglichen. Die POSTEK G2000/G3000/G6000 Barcode-Etikettendrucker stellen eine neue Generation von Druckgeräten dar, die sich durch hohe Leistungsfähigkeit und vielfältige Funktionen auszeichnen. Dieser Drucker zeichnet sich durch seine neuen und innovativen Technologien aus. Das sorgfältig konzipierte Industriemodell der G-Serie ist robust, langlebig und lässt sich leicht bedienen und warten. Die eingebettete 32-Bit-ARM-CPU und die Hightech-Systemplattform liefern die höchstmögliche Qualität.
16MB SDRAM
einschließlich Liner
Transmissiv (zwei Positionen)
(205x259x354mm)
Thermoetikett
Waschwasserzeichen
Produktetikett
Asiatisches Silber Selbstklebeetikett
Elektronische Express-Rechnung
Medizinisches Armband
Druckauflösung | 300dpi | 203dpi | 600dpi |
Maximale Druckgeschwindigkeit | 6ips | 6ips | 4ips |
Maximale Druckbreite | 106mm | 108mm | 105,6mm |
Maximale Drucklänge | 4000mm | 8000mm | 1016mm |
Druckmodus | Direkt thermisch/Thermotransfer | Direkt thermisch/Thermotransfer | Direkt thermisch/Thermotransfer |
Mediendicke | 0,08-0,2mm, einschließlich Liner | 0,08-0,2mm, einschließlich Liner | 0,08-0,2mm, einschließlich Liner |
Medienbreite | 25-112mm | 25-112mm | 25-112mm |
Farbbandbreite | 110mm | 110mm | 110mm |
Farbbandlänge | 300m | 300m | 300m |
Nenneingangsleistung | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Nennausgangsleistung | DC 24V, 4,0A | DC 24V, 4,0A | DC 24V, 4,0A |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
799,00 € (exkl. MwSt.)
950,81 € (inkl. MwSt.)