Generic kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 40km über Single-Mode-Glasfaser (SMF). Dieser Transceiver ist mit den MSA-Standards SFF-8431 und SFF-8472 kompatibel. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar und ermöglichen den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Mit diesen Merkmalen ist dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für Glasfaser-Kommunikationsanwendungen bis zu 16G geeignet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisches kompatibles SFP+ 16G Fibre Channel CWDM 1510 nm 40 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul
#169010
#169010
617,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CW51-16GSFP-40
2 verkauft
0 Bewertung
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 02.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic Kompatibles 16G Fiber Channel CWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1470-1610nm, 40km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
CW51-16GSFP-40
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
14.025Gbps
Wellenlänge
1510nm
Max. Kabeldistanz
40km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX Power
0~5dBm
Empfangsempfindlichkeit
<-14dBm
Leistungsbudget
11dB
Empfängerüberlastung
0.5dBm
Stromverbrauch
<1.75W
Extinktionsrate
>8.2dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protokolle
SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, SFP+ MSA-konform, FC-PI-5
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Datenrate (Max.) | 14.025Gbps | 11.3Gbps |
Wellenlänge | 1470nm | 1470nm |
Kabeldistanz (Max.) | 40km | 40km |
Kabeltyp | SMF | SMF |
TX Power | 0~5dBm | -1~4dBm |
Empfangsempfindlichkeit | <-14dBm | <-16dBm |
Stromverbrauch | <1.75W | <1.5W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen