Das HPE Aruba 25G SFP28 passive Kupfer Direct Attach Kabel (DAC) ist für die Verwendung in 40GBASE-Ethernet konzipiert. Es bietet eine QSFP+ auf QSFP+ Kupfer-Direct-Attach-Lösung. Dieses Kabel ist mit dem IEEE 802.3ba Ethernet-Standard konform und QSFP MSA-konform.
Mit diesen Merkmalen eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct-Attach-Kupfer-Twinax-Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
1m (3ft) HPE Aruba Kompatibles 40G QSFP+ Passives Direct Attach-Kupferkabel
#166685
#166685
33,32 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-40G-PC01
113 verkauft
730 Bewertungen
2 Fragen
Länge:
36 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HPE Aruba kompatibles 40G QSFP+ DAC-Kabel (1 Meter, Passiv, QSFP+ auf QSFP+, 30AWG)
Spezifikationen
Kompatibilität
HPE Aruba
Hersteller
FS
Steckertyp
QSFP+ auf QSFP+
Max. Datenrate
40Gbps
Min. Biegeradius
35mm
Wire AWG
30AWG
Kabellänge
1m (3.28ft)
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringerer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct Attach Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 40-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP+ 40G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
≤0.5W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
Einsparung von OPEX
35mm
Min. Biegeradius für einfache Verkabelung
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und jede andere Mischung von Konfigurationen zu verbinden.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
626
78
26
0
0
B***g
Netherlands
20.05.2024
Quick delivery, good quality
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0K***r
Hungary
29.04.2024
Perfect quality cable, fast delivery. I can only recommend
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0S***e
Poland
17.04.2024
Top cables, amazing value, worked perfectly with Meraki MS250 switches
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen