FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S3270-24TM-P.
 Dieses Bild handelt von S3270-24TM-P.
 Dieses Bild handelt von S3270-24TM-P.
 Dieses Bild handelt von S3270-24TM-P.
 Dieses Bild handelt von S3270-24TM-P.
 Dieses Bild handelt von S3270-24TM-P.
 Dieses Bild handelt von S3270-24TM-P.
 Dieses Bild handelt von S3270-24TM-P.
 Dieses Bild handelt von S3270-24TM-P.
 Dieses Bild handelt von S3270-24TM-P.
 Dieses Bild handelt von S3270-24TM-P.
 Dieses Bild handelt von S3270-24TM-P.
 Dieses Bild handelt von S3270-24TM-P.
 Dieses Bild handelt von S3270-24TM-P.

S3270-24TM-P - 24-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 24x PoE+ Ports @370W, 4x 2,5Gb SFP Uplinks, Broadcom Chip

#166643
#166643

Broadcom 370W Airware Cloud Voice VLAN LACP

499,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: S3270-24TM-P
593,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S3270-24TM-P
39 verkauft
11 Bewertungen
12 Fragen
7 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03. Mai., 2024
661 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17. Mai., 2024
104 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 28. Mai., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

24-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 24x PoE+ Ports @370W, 4x 2,5Gb SFP Uplinks, Broadcom Chip

Der S3270-24TM-P 24-port Switch verfügt über 24x 10/100/1000M RJ45 Ports und 4x 2,5Gb SFP Uplinks. Das volloptische Ethernet-Netz arbeitet mit einer Punkt-zu-Punkt-Übertragung. Das hochwertige Signal wird ohne äußere Störungen übertragen und die Daten werden gleichmäßiger weitergeleitet. Dieser Switch bietet eine Switching-Kapazität von 68Gbps und eine Weiterleitungsrate von 50,59Mpps.

Dieser Access Switch bietet eine kompakte, kostengünstige Lösung für IP MAN- und Enterprise-Netzwerke. Er basiert auf der Hochleistungs-Hardware und der FSOS-Plattform und unterstützt Funktionen wie ACL, QinQ und QoS. Sein einfacher Verwaltungsmodus und seine flexible Installation erfüllen auch die Anforderungen komplexer Szenarien.

Spezifikationen
Anschlüsse
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/2,5G SFP
Switch-Chip
BCM53547
Switching-Kapazität
68 Gbit/s
SDRAM
512MB
Weiterleitungsrate
50,59 Mpps
Paketpuffer
512KB
Flash-Speicher
64MB
Jumbo-Frame 
9.216
Max. Stromverbrauch
33 W (403 W mit PoE)
Leistungsbudget
370 W
Eingangsbereich
100–240 VAC, 50–60 Hz
Latenz
4,2 μs
Netzteil
1 eingebaut
Abmessungen (H x B x T)
1,71 x 17,32 ''x11,49''(43,6×440×292 mm)
Lüfteranzahl
2 Eingebaut
Betriebstemperatur
0 bis 45 °C (32 bis 113 °F)
Rack-Platz
1U
Lagertemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Montagemethoden
Desktop/Rack -montieren
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Medium and Large Campus Surveillance Solution
Wireless Solution
Produkte anzeigen
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Produkte anzeigen

Merkmale

Multi-Gigabit Ports Ensure Agile Network Expansion
It provides 24x 10M/100/1000MBASE-T ports, 4x 2.5G uplink optical ports, rich interfaces, and is PoE+ compatible, supporting the full-service expansion
BCM53547
Broadcom Chip
68 Gbps
Switching Capacity
50.59 Mpps
Forwarding Rate
Fans with Multi-level Smart Speed Adjustment

Real-time monitoring of equipment temperature can effectively reduce the speed, prolong the service life of the fan, and reduce noise pollution

Creating New Green and Energy-saving Devices
A total of 3 years of electricity savings can be used to buy another switch
No PHY for SFP ports
Port sleep
IEEE802.3az energy-saving technology
Various Security Protection Policies, Stable Operation of Equipment

CPU protection policy, ensuring the stability of the switch and nonstop services

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
RJ45 Ports
24x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
48x 10/100/1000BASE-T
SFP Ports
4x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Netzteil
1 Eingebaut
1 Eingebaut
1 Eingebaut
1 Eingebaut
1 Eingebaut
Fan
2 Eingebaut Fans
1 Eingebaut Fan
Fanless
Fanless
2 Eingebaut Fans
VLAN, QoS, DHCP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyes
Statisches Routing, RIP, OSPF, Unterstützt IPv6
yesyesyesyesyes
Spezifikationen

24-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 24x PoE+ Ports @370W, 4x 2,5Gb SFP Uplinks, Broadcom Chip

Der S3270-24TM-P 24-port Switch verfügt über 24x 10/100/1000M RJ45 Ports und 4x 2,5Gb SFP Uplinks. Das volloptische Ethernet-Netz arbeitet mit einer Punkt-zu-Punkt-Übertragung. Das hochwertige Signal wird ohne äußere Störungen übertragen und die Daten werden gleichmäßiger weitergeleitet. Dieser Switch bietet eine Switching-Kapazität von 68Gbps und eine Weiterleitungsrate von 50,59Mpps.

Dieser Access Switch bietet eine kompakte, kostengünstige Lösung für IP MAN- und Enterprise-Netzwerke. Er basiert auf der Hochleistungs-Hardware und der FSOS-Plattform und unterstützt Funktionen wie ACL, QinQ und QoS. Sein einfacher Verwaltungsmodus und seine flexible Installation erfüllen auch die Anforderungen komplexer Szenarien.

Spezifikationen
Anschlüsse
24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/2,5G SFP
Switch-Chip
BCM53547
Switching-Kapazität
68 Gbit/s
SDRAM
512MB
Weiterleitungsrate
50,59 Mpps
Paketpuffer
512KB
Flash-Speicher
64MB
Jumbo-Frame 
9.216
Max. Stromverbrauch
33 W (403 W mit PoE)
Leistungsbudget
370 W
Eingangsbereich
100–240 VAC, 50–60 Hz
Latenz
4,2 μs
Netzteil
1 eingebaut
Abmessungen (H x B x T)
1,71 x 17,32 ''x11,49''(43,6×440×292 mm)
Lüfteranzahl
2 Eingebaut
Betriebstemperatur
0 bis 45 °C (32 bis 113 °F)
Rack-Platz
1U
Lagertemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Montagemethoden
Desktop/Rack -montieren
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Wireless Solution
Produkte anzeigen
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Produkte anzeigen
Merkmale
Multi-Gigabit Ports Ensure Agile Network Expansion
It provides 24x 10M/100/1000MBASE-T ports, 4x 2.5G uplink optical ports, rich interfaces, and is PoE+ compatible, supporting the full-service expansion
BCM53547
Broadcom Chip
68 Gbps
Switching Capacity
50.59 Mpps
Forwarding Rate
Fans with Multi-level Smart Speed Adjustment

Real-time monitoring of equipment temperature can effectively reduce the speed, prolong the service life of the fan, and reduce noise pollution

Creating New Green and Energy-saving Devices
A total of 3 years of electricity savings can be used to buy another switch
No PHY for SFP ports
Port sleep
IEEE802.3az energy-saving technology
Various Security Protection Policies, Stable Operation of Equipment

CPU protection policy, ensuring the stability of the switch and nonstop services

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
RJ45 Ports
24x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
48x 10/100/1000BASE-T
SFP Ports
4x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
Management-Layer
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Netzteil
1 Eingebaut
1 Eingebaut
1 Eingebaut
1 Eingebaut
1 Eingebaut
Fan
2 Eingebaut Fans
1 Eingebaut Fan
Fanless
Fanless
2 Eingebaut Fans
VLAN, QoS, DHCP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyes
Statisches Routing, RIP, OSPF, Unterstützt IPv6
yesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

499,00 € (exkl. MwSt.)

593,81 € (inkl. MwSt.)

7 Stk. im DE-Lager
661 Stk. im Global-Lager