FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 7.

Mellanox MCA7J50-H007R kompatibles 200G QSFP56 auf 2x100G QSFP56 Aktives Kupfer Direct Attach Breakout Kabel (DAC) für InfiniBand HDR, 7m (23ft)

#166188
#166188

IB HDR 50G PAM4 ≤1.5W 36.5mm Twinax

321,30 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-2QAC07
134 verkauft
4 Bewertungen
2 Fragen
2 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 07.Juni2024
6 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

NVIDIA InfiniBand MCA7J50-H007R Compatible 200G QSFP56 to 2x 100G QSFP56 DAC Breakout Cable (7-meter, Active, QSFP56 to 2x QSFP56, 26AWG)

Das NVIDIA InfiniBand MCA7J50-H007Rist ein 200 Gbit/s QSFP56 auf zwei 100 Gbit/s QSFP56 Direct Attached Copper Dual Breakout-Kabel. Verwendet den Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) und enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3cd.

DACs bieten die geringste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechensysteme mit den Top-of-Rack-Switches (TOR) zu verbinden und Spine-to-Super-Spine-Switches innerhalb von Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch zum Erstellen von InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speicher-Subsystemen verwendet.

Mit einem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärmsten und nahezu stromlosen Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.


Hinweis: Die FS-P/N wurde geändert von Q-2Q56AC07 zu QSFP-200G-2QAC07, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Mellanox Kompatibel
MCA7J50-H007R
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP56 auf 2× QSFP56
Max. Datenrate
200Gbps
Medien
Kupfer
Kabeltyp
Activ Twinax
Kabellänge
7m (23ft)
Wire AWG
26AWG
Mindestbiegeradius
36.5mm
Stromverbrauch
≤1.5W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP MSA, SFF-8679, SFF-8636, InfiniBand HDR
Garantie
5 Jahre

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Flexibler Einsatz

Dieses Kabel bietet vielseitige und anpassbare Einsatzoptionen und unterstützt eine Kapazität von 200 G. Es kann problemlos an eine Vielzahl von Geräten in Ihrem Netzwerk angeschlossen werden.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
4.8
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
3
1
0
0
0

C***n

United States

14.12.2023
4.0
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0

D***d

United States

14.11.2023
5.0
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0

T***r

Australia

17.10.2023
5.0
It is sturdy and durable, providing the high-speed connectivity required by high-end hardware. At this price, it's really good value for money.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen