Das QSFP+-Modul ist für einen 40GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver entspricht den Standards von SFF-8436 QSFP+ MSA und RoHS. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Kern- und Verteilungsanwendungen in Unternehmen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 40GBASE-LR4 Q1310nm 10km Duplex LC SMF Industriell
40GBASE-LR4 QSFP+ Optisches 40GBASE-LR4 Industrielles Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
40GBASE-LR4 QSFP+ Optisches 40GBASE-LR4 Industrielles Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Das QSFP+-Modul ist für einen 40GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 10km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver entspricht den Standards von SFF-8436 QSFP+ MSA und RoHS. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Kern- und Verteilungsanwendungen in Unternehmen.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
369,00 € (exkl. MwSt.)
439,11 € (inkl. MwSt.)