Der IES5100-24FS verfügt über 24 x 1G SFP-Ports und 4 x 10G SFP+-Ports und ist speziell für ein breites Spektrum industrieller und erweiterter Unternehmenskonnektivitätsanforderungen konzipiert. Ausgestattet mit einem Metallgehäuse der Schutzart IP40 kann es in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) betrieben werden. Dieser Schalter ist ideal für raue Umgebungen und kann in großem Umfang in den Bereichen Energie, Transport, industrielle Produktion, Umweltschutz und Industrie eingesetzt werden. Dieser industriell verwaltete Layer-2-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie 802.1Q-VLAN und portbasiertes VLAN, QoS, QinQ, LACP-Link-Aggregation usw., die den Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen gerecht werden können.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IES5100-24FS - 24-Port Gigabit Ethernet L3 Managed Industrial Switch, 24x 1Gb SFP, 8x 1Gb Combo und 4x 10Gb SFP+, -40 bis 85°C Betriebstemperatur
IES5100-24FS, 24-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-verwalteter Industrie-Switch, 24 x 1 Gbit SFP, mit 8 x 1 Gbit Combo und 4 x 10 Gbit SFP+
Software Spotlights
Unterstützt the Spanning Tree Protocols (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.1s MSTP)
Unterstützt the IPv4 and IPv6 multicast functions
Support traffic classification of each field of L2/L3/L4 protocol headers
Support IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Support SNMP (Managed by Zabbix) v1, v2, und v3
Unterstützt STP protocol protection (BPDU Guard)
Unterstützt LACP, ERPS, usw.
Unterstützt multiple queuing algorithms such as SP, WRR or SP+WRR
Support 802.1P/DSCP priority remark
Support WEB GUI, Telnet, SSH
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS authentication
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL
Unterstützt DHCP Snooping
Unterstützt IP source guard
SuUnterstütztpport ARP inspection
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
IES5100-24FS, 24-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-verwalteter Industrie-Switch, 24 x 1 Gbit SFP, mit 8 x 1 Gbit Combo und 4 x 10 Gbit SFP+
Der IES5100-24FS verfügt über 24 x 1G SFP-Ports und 4 x 10G SFP+-Ports und ist speziell für ein breites Spektrum industrieller und erweiterter Unternehmenskonnektivitätsanforderungen konzipiert. Ausgestattet mit einem Metallgehäuse der Schutzart IP40 kann es in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) betrieben werden. Dieser Schalter ist ideal für raue Umgebungen und kann in großem Umfang in den Bereichen Energie, Transport, industrielle Produktion, Umweltschutz und Industrie eingesetzt werden. Dieser industriell verwaltete Layer-2-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie 802.1Q-VLAN und portbasiertes VLAN, QoS, QinQ, LACP-Link-Aggregation usw., die den Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen gerecht werden können.
Software Spotlights
Unterstützt the Spanning Tree Protocols (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.1s MSTP)
Unterstützt the IPv4 and IPv6 multicast functions
Support traffic classification of each field of L2/L3/L4 protocol headers
Support IGMP v1/v2/v3, IGMP snooping, MLD
Support SNMP (Managed by Zabbix) v1, v2, und v3
Unterstützt STP protocol protection (BPDU Guard)
Unterstützt LACP, ERPS, usw.
Unterstützt multiple queuing algorithms such as SP, WRR or SP+WRR
Support 802.1P/DSCP priority remark
Support WEB GUI, Telnet, SSH
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS authentication
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL
Unterstützt DHCP Snooping
Unterstützt IP source guard
SuUnterstütztpport ARP inspection
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
918,00 € (exkl. MwSt.)
1.092,42 € (inkl. MwSt.)