FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 00.
 Dieses Bild handelt von 000.
 Dieses Bild handelt von 00.
 Dieses Bild handelt von 0.
 Dieses Bild handelt von 0.
 Dieses Bild handelt von 0.
 Dieses Bild handelt von 00.
 Dieses Bild handelt von 00.
 Dieses Bild handelt von 000.
 Dieses Bild handelt von 00.
 Dieses Bild handelt von 0.
 Dieses Bild handelt von 0.
 Dieses Bild handelt von 0.
 Dieses Bild handelt von 00.

Mellanox MC220731V-100 Kompatibles 56G QSFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC) für InfiniBand FDR, 100m (328ft)

#159816
#159816

≤1.5W 7.5mm InfiniBand FDR Fiber

317,73 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-56G-AO100
90 verkauft
2 Bewertungen
5 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 03.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

NVIDIA InfiniBand MC220731V-100 Compatible 56G QSFP+ AOC Cable (50-meter, Active, QSFP+ zu QSFP+)

Das NVIDIA InfiniBand MC220731V-100 ist ein aktives optisches Kabel mit 56 Gbit/s QSFP+ auf 56 Gbit/s QSFP+. Verwendet den Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+) und enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 14 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP+ MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ba.

AOCs ermöglichen eine höhere Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu geringen Kosten sowie einen geringeren Strombedarf in den Rechenzentren, die häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt werden. Darüber hinaus werden AOCs häufig für die Verbindung von NVIDIA-GPU-basierten künstlichen Intelligenzsystemen mit InfiniBand-Netzwerken und InfiniBand-Speicherstrukturen eingesetzt.

AOC-Kabel bieten im Vergleich zu Steckverbinder-Transceivern ein kostengünstiges, hochwertiges Angebot und eine höhere Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu DAC-Kabeln sind sie leichter, flexibler, ermöglichen einen größeren Luftstrom und unterstützen längere Entfernungen.


Hinweis: Die FS-P/N wurde geändert von QSFP56-AO100 zu QSFP-56G-AO100, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Specifications
Mellanox Compatible
MC220731V-100
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP+ to QSFP+
Data Rate
56Gbps
Minimum Bend Radius
7.5mm
Cable Length
100m (328ft)
Jacket Material
OFNP
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8436, QSFP+ MSA, 56G InfiniBand FDR
Warranty
 5 Years 

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Application (1)Cable Length (1)Parameter (1)Temperature (1)Usage (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

H***t

France

30.06.2023
5.0
Not the first time I've bought DACs here. This 400G DAC is as good quality as ever. It makes the connection right. The work efficiency also satisfies us. I'm glad to get such a good high-speed cable here.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

C***e

France

29.06.2023
5.0
I ordered some for testing at first and then bought back more. Used them between my two servers and 400G switches. They work flawlessly. What else to say?
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen