Der 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 40 km über LC-Duplex-SMF-Faser. Dieser Transceiver entspricht den Standards SFF-8661, SFF-8636 und IEEE 802.3-2018. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 4-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C kann dieser industrielle Glasfaser-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z. B. Telekommunikation, Datenverarbeitung und -verwaltung, Anwendungen in der Industrie- und Fabrikautomatisierung, Außenanwendungen, Schienenverkehr und intelligente Anwendungen Transportsysteme (ITS), Schifffahrt, Öl und Gas, Bergbau usw.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-4W40-100G-I in QSFP-4W40-100G-I geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Maßgeschneidertes Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-4WDM-40 1310nm 40km Industriell Duplex LC SMF
100GBASE-4WDM-40 QSFP28 Optisches Transceiver-Modul (Industrie, SMF, 1310 nm, 40 km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 40 km | 40 km (mit Host-FEC) | 40 km (mit Host-FEC) | 40 km (mit Host-FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Verpackungstechnik | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip |
Temperaturbereich | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C | -20 bis 85°C (EXT) | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
100GBASE-4WDM-40 QSFP28 Optisches Transceiver-Modul (Industrie, SMF, 1310 nm, 40 km, LC, DOM)
Der 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 40 km über LC-Duplex-SMF-Faser. Dieser Transceiver entspricht den Standards SFF-8661, SFF-8636 und IEEE 802.3-2018. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 4-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C kann dieser industrielle Glasfaser-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z. B. Telekommunikation, Datenverarbeitung und -verwaltung, Anwendungen in der Industrie- und Fabrikautomatisierung, Außenanwendungen, Schienenverkehr und intelligente Anwendungen Transportsysteme (ITS), Schifffahrt, Öl und Gas, Bergbau usw.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q28-4W40-100G-I in QSFP-4W40-100G-I geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 40 km | 40 km (mit Host-FEC) | 40 km (mit Host-FEC) | 40 km (mit Host-FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Verpackungstechnik | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip |
Temperaturbereich | -40 bis 85°C (IND) | 0 bis 70°C | -20 bis 85°C (EXT) | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.697,00 € (exkl. MwSt.)
3.209,43 € (inkl. MwSt.)