Z-LOCK ist ein doppelt arretierbares Netzkabel mit patentiertem Verriegelungsdesign. Es ist das einzige arretierbare Netzkabel mit Verriegelungen an beiden Enden. Dieses einzigartige Kabel kann einfach installiert werden, da die Verriegelungstechnologie keine Clips oder zusätzliche Werkzeuge erfordert. Es gewährleistet stabile Verbindungen an beiden Enden, sichert den Stromweg und verhindert Unterbrechungen. Da keine besonderen Anforderungen an Buchsen auf beiden Seiten gestellt werden, ist er mit allen Standard-IT-Geräten und PDU-Anlagen kompatibel.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Dual-arretierbares Strom-Verlängerungskabel, 6,6ft (2,0m), 14AWG, Blau, IEC320 C14 auf IEC320 C15, 250V/15A
6,6ft (2,0m) Z-LOCK Dual-Locking IEC320 C14 auf IEC320 C15 14AWG 250V/15A Stromverlängerungskabel, Blau
Anwendungslösung
6,6ft (2,0m) Z-LOCK Dual-Locking IEC320 C14 auf IEC320 C15 14AWG 250V/15A Stromverlängerungskabel, Blau
Z-LOCK ist ein doppelt arretierbares Netzkabel mit patentiertem Verriegelungsdesign. Es ist das einzige arretierbare Netzkabel mit Verriegelungen an beiden Enden. Dieses einzigartige Kabel kann einfach installiert werden, da die Verriegelungstechnologie keine Clips oder zusätzliche Werkzeuge erfordert. Es gewährleistet stabile Verbindungen an beiden Enden, sichert den Stromweg und verhindert Unterbrechungen. Da keine besonderen Anforderungen an Buchsen auf beiden Seiten gestellt werden, ist er mit allen Standard-IT-Geräten und PDU-Anlagen kompatibel.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
23,00 € (exkl. MwSt.)
27,37 € (inkl. MwSt.)