Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines Computers oder eines anderen Geräts an eine Steckdose, die CEE 7/7 SCHUKO entspricht. Es verfügt über einen geerdeten CEE 7/7-Stecker und eine IEC60320 C13 RA-Buchse. Es ist mit Geräten wie Monitor, Computer, Drucker, Scanner, Fernseher und Soundsystem kompatibel. Es hilft, das Kabelmanagement zu optimieren, um Durchhang zu reduzieren und die thermische Leistung zu verbessern.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Strom-Verlängerungskabel, 6ft (1,8m), 3x 1,0mm², Schwarz, CEE 7/7 EURO SCHUKO auf IEC320 C13 Rechtswinkel, 250V/10A
6ft (1,8m) CEE 7/7 EURO SCHUKO auf IEC320 C13 Rechtswinkel 3x 1,0mm² 250V/10A Stromkabel, Schwarz
Anwendungslösung
6ft (1,8m) CEE 7/7 EURO SCHUKO auf IEC320 C13 Rechtswinkel 3x 1,0mm² 250V/10A Stromkabel, Schwarz
Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines Computers oder eines anderen Geräts an eine Steckdose, die CEE 7/7 SCHUKO entspricht. Es verfügt über einen geerdeten CEE 7/7-Stecker und eine IEC60320 C13 RA-Buchse. Es ist mit Geräten wie Monitor, Computer, Drucker, Scanner, Fernseher und Soundsystem kompatibel. Es hilft, das Kabelmanagement zu optimieren, um Durchhang zu reduzieren und die thermische Leistung zu verbessern.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
7,00 € (exkl. MwSt.)
8,33 € (inkl. MwSt.)