Das 1G SFP Passive Direct Attach Kupfer Twinax Kabel ist für den Einsatz in 1GBASE Ethernet konzipiert. Dieses Kabel ist konform mit SFF-8472, SFF-8024 und SFP+ MSA. Mit diesen Eigenschaften eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct-Attach-Kupfer-Twinax-Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Juniper kompatibles 1G SFP passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 7m (23ft)
Juniper kompatibles 1G SFP DAC Twinax Kabel (7 Meter, Passiv, SFP auf SFP, 26AWG)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit der FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und jede andere Mischung von Konfigurationen zu verbinden.
Juniper kompatibles 1G SFP DAC Twinax Kabel (7 Meter, Passiv, SFP auf SFP, 26AWG)
Das 1G SFP Passive Direct Attach Kupfer Twinax Kabel ist für den Einsatz in 1GBASE Ethernet konzipiert. Dieses Kabel ist konform mit SFF-8472, SFF-8024 und SFP+ MSA. Mit diesen Eigenschaften eignet sich dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct-Attach-Kupfer-Twinax-Kabel für Kurzstreckenverbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit der FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und jede andere Mischung von Konfigurationen zu verbinden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
32,00 € (exkl. MwSt.)
38,08 € (inkl. MwSt.)