Aufgrund der hochwertigen Konstruktion und optimalen Leistung kann dieses Netzkabel von Röntgengeräten sowie lebenserhaltenden Geräten verwendet werden und entspricht dem Standard-Netzkabel für medizinische Geräte in Krankenhäusern. Der grüne Punkt auf der Vorderseite des Steckers zeigt an, dass das Netzkabel getestet wurde und in einer Krankenhausumgebung verwendet werden kann. Dieses Aufwärtswinkelkabel ist ideal für enge Räume, um die Belastung des Leiters und des Zugentlasters zu beseitigen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Strom-Verlängerungskabel, 4ft (1,2m), 18AWG, Schwarz, NEMA 5-15P HG auf IEC320 C13 Aufwärtswinkel, 125V/10A
#156859
#156859
10,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: P515C13UA-HG-10A
11 verkauft
0 Bewertung
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 06.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
4ft (1,2m) NEMA 5-15P HG auf IEC320 C13 Aufwärtswinkel 18AWG 125V/10A Stromkabel, Schwarz
Spezifikationen
Male-Anschluss
NEMA 5-15P HG
Female-Anschluss
IEC60320 C13 Winkel nach oben
Spannungskompatibilität
125V AC
Maximaler Eingangsstrom
10A
Gesamtlänge
4ft (1,2m)
Mantelfarbe
Schwarz
Kabelstärke
18AWG
Kabelaußendurchmesser
7,8 ± 0,2mm
Manteltyp
SJTW
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Schwarz, Weiß und Grün
Leitermaterial
Reines Kupfer
Betriebstemperatur
-5°C bis 40°C (23°F bis 104°F)
Lagertemperatur
-15°C bis 60°C (5°F bis 140°F)
Temperaturbewertung des Kabelmantels
105°C
Dual-Locking
Nicht unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen