FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

Strom-Verlängerungskabel, 4ft (1,2m), 16AWG, Schwarz, NEMA 5-15P HG auf IEC320 C13, 125V/13A

#156847
#156847

Medizinische Ausrüstung 13A 125V SJTW (PVC)

11,90 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: P515C13-HG-13A
22 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Länge:
Farbe:
Vorbestellung, Versand bis 08.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie

4ft (1,2m) NEMA 5-15P HG auf IEC320 C13 16AWG 125V/13A Stromkabel, Schwarz

Die in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen verwendeten Netzkabel müssen streng den Standards für Erdungszuverlässigkeit, Montageintegrität, Stärke und Haltbarkeit sowie den behördlichen Standards entsprechen, um sicherzustellen, dass Netzkabel sicher und zuverlässig für den Einsatz in anspruchsvollen Krankenhausumgebungen sind.

Der Female C13-Anschluss wird direkt in das Gerät gesteckt, während der Male 5-15P-Anschluss in Krankenhausqualität in eine Krankenhaussteckdose eingesteckt wird. Die schwarzen Anschlüsse funktionieren mit fast allen Umgebungs- oder Krankenhausstandards.

Spezifikationen
Male-Anschluss
NEMA 5-15P HG
Female-Anschluss
IEC60320 C13
Spannungskompatibilität
125V AC
Maximaler Eingangsstrom
13A
Gesamtlänge
4ft (1,2m)
Mantelfarbe
Schwarz
Kabelstärke
16AWG
Kabelaußendurchmesser
8,5 ± 0,2mm
Manteltyp
SJTW
Mantelmaterial
PVC (VW-1)
Leiteranzahl
3, Schwarz, Weiß und Grün
Leitermaterial
Reines Kupfer
Betriebstemperatur
-5°C bis 40°C (23°F bis 104°F)
Lagertemperatur
-15°C bis 60°C (5°F bis 140°F)
Temperaturbewertung des Kabelmantels
105°C
Dual-Locking
Nicht unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

H***r

United States

17.03.2023
5.0
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0

L***t

United States

07.12.2022
5.0
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen