This Intel kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-DWDM-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1549.32nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Mit diesen Eigenschaften bietet dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA, CPRI und eCPRI Standard.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Intel C35 Kompatibel 25G DWDM SFP28 1549.32nm 10km Industriell Duplex LC SMF
Intel Kompatibles 25G DWDM SFP28 100GHz optisches Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1549.32nm, 10km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Intel Kompatibles 25G DWDM SFP28 100GHz optisches Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1549.32nm, 10km, LC, DOM)
This Intel kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-DWDM-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1549.32nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Mit diesen Eigenschaften bietet dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA, CPRI und eCPRI Standard.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
799,00 € (exkl. MwSt.)
950,81 € (inkl. MwSt.)