This FS for Mellanox kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-DWDM-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1548.51nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Mit diesen Eigenschaften bietet dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA, CPRI und eCPRI Standard.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox C36 Kompatibel 25G DWDM SFP28 1548.51nm 10km Industriell Duplex LC SMF
FS for Mellanox Kompatibles 25G DWDM SFP28 100GHz optisches Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1548.51nm, 10km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
FS for Mellanox Kompatibles 25G DWDM SFP28 100GHz optisches Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1548.51nm, 10km, LC, DOM)
This FS for Mellanox kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-DWDM-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1548.51nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Mit diesen Eigenschaften bietet dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA, CPRI und eCPRI Standard.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
799,00 € (exkl. MwSt.)
950,81 € (inkl. MwSt.)