Der 800G QSFP-DD DAC ist eine kostengünstige High-Speed-Alternative zu Glasfasern in 800G Ethernet-Anwendungen. Es enthält 16 High-Speed-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 100Gb/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht dem IEEE 802.3ck Ethernet-Standard und ist QSFP-DD MSA konform..
Mit diesen Merkmalen bieten sie energieeffiziente Konnektivität für Verbindungen über kurze Distanz und ermöglichen eine höhere Port-Bandbreite, Dichte und Konfigurierbarkeit in den Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic Kompatibles 800G QSFP-DD Passives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft)
Generic kompatibles 800G QSFP-DD Twinax DAC-Kabel (1 Meter, passiv, QSFP-DD auf QSFP-DD, 28AWG)
Anwendungslösung
Generic kompatibles 800G QSFP-DD Twinax DAC-Kabel (1 Meter, passiv, QSFP-DD auf QSFP-DD, 28AWG)
Der 800G QSFP-DD DAC ist eine kostengünstige High-Speed-Alternative zu Glasfasern in 800G Ethernet-Anwendungen. Es enthält 16 High-Speed-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 100Gb/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht dem IEEE 802.3ck Ethernet-Standard und ist QSFP-DD MSA konform..
Mit diesen Merkmalen bieten sie energieeffiziente Konnektivität für Verbindungen über kurze Distanz und ermöglichen eine höhere Port-Bandbreite, Dichte und Konfigurierbarkeit in den Rechenzentren.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
319,00 € (exkl. MwSt.)
379,61 € (inkl. MwSt.)