FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von SMLCSX.
00:35
 Dieses Bild handelt von SMLCSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSX.
 Dieses Bild handelt von SMLCSX.

LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, 2.0mm G.657.A2 LC UPC auf LC UPC Simplex OS2 Singlemode PVC (OFNR)

#148555
#148555

G.657.A2 1/10/40/100/400G Networks

2,70 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: SMLCSX
3,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SMLCSX
1.4K verkauft
229 Bewertungen
0 Frage
Länge:
Erhältlich, Zustellung ca. am 24. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm Singlemode G.657.A2 biegeunempfindliches Glasfaserkabel

Die biegeunempfindliche Faser G.657.A2 weist unter Biegebedingungen einen viel geringeren optischen Leistungsverlust auf und bleibt gleichzeitig mit herkömmlichen Kabeln kompatibel, um den optischen Verlust beim Biegen des Kabels zu reduzieren. Es kann die Fähigkeit hinzufügen, die optische Leistung aufrechtzuerhalten und Unterbrechungen der Lichtstreuung durch Drehen, Biegen oder Druck zu reduzieren, um bei einfacher Installation eine länger anhaltende Bandbreite zu erreichen.

Dieses 9/125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/40G/100G/400G Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder bis zu 40 km bei 1550 nm transportieren.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC UPC auf LC UPC
Faserqualität
G.657.A2
Fasermodus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Mindestbiegeradius
(Faserkern)
7.5mm
Mindestbiegeradius
(Glasfaserkabel)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 1310nm
0.4 dB/km
Dämpfung bei 1550nm
0.25 dB/km
Faserzahl
Simplex
Kabeldurchmesser
2.0mm
Kabelmantel
PVC
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20~70°C
Lagertemperatur
-40~80°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

10/5D Min. Biegeradius

The G.657.A2 Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.

Zirkonia Keramik Ferrule

Die Präzisionshülsen können bis zu 500-mal die Lebensdauer der Einsätze erreichen.

Max. 100N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.

Erfüllt die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation

Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.

Spezifikationen

Hochwertiges und kostengünstiges 9/125 μm Singlemode G.657.A2 biegeunempfindliches Glasfaserkabel

Die biegeunempfindliche Faser G.657.A2 weist unter Biegebedingungen einen viel geringeren optischen Leistungsverlust auf und bleibt gleichzeitig mit herkömmlichen Kabeln kompatibel, um den optischen Verlust beim Biegen des Kabels zu reduzieren. Es kann die Fähigkeit hinzufügen, die optische Leistung aufrechtzuerhalten und Unterbrechungen der Lichtstreuung durch Drehen, Biegen oder Druck zu reduzieren, um bei einfacher Installation eine länger anhaltende Bandbreite zu erreichen.

Dieses 9/125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/40G/100G/400G Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder bis zu 40 km bei 1550 nm transportieren.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC UPC auf LC UPC
Faserqualität
G.657.A2
Fasermodus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Mindestbiegeradius
(Faserkern)
7.5mm
Mindestbiegeradius
(Glasfaserkabel)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 1310nm
0.4 dB/km
Dämpfung bei 1550nm
0.25 dB/km
Faserzahl
Simplex
Kabeldurchmesser
2.0mm
Kabelmantel
PVC
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20~70°C
Lagertemperatur
-40~80°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale

10/5D Min. Biegeradius

The G.657.A2 Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.

Zirkonia Keramik Ferrule

Die Präzisionshülsen können bis zu 500-mal die Lebensdauer der Einsätze erreichen.

Max. 100N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Bruch und verlängert die Lebensdauer.

Erfüllt die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation

Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

2,70 € (exkl. MwSt.)

3,21 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich