Der 100GBASE-ER4L QSFP28 Transceiver ist so konzipiert, dass er für einen 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 40km über LC-Duplex-SMF bei einer Wellenlänge von 1310nm eingesetzt werden kann. Die volle Reichweite von 40 km erfordert den Einsatz von FEC auf der Host-Plattform. Ohne FEC beträgt die Reichweite 30 km.
Dieser Transceiver wird für Anwendungen im Außenbereich von Anlagen mit einem erweiterten Temperaturbereich (-20 bis 85 °C) entwickelt und er entspricht den Standards SFF-8636 und 4WDM MSA. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Mit diesen Merkmalen ist dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige Transceiver für Anwendungen im Rechenzentrum geeignet.