Mit dem IEC60320-Netzkabel kann das Problem bei Stromverbindungen gelöst werden. Mit einer optimierten Länge und verschiedenen Farben wird die Überlänge und den Drahtdurchhang zwischen der PDU und dem aktiven Gerät minimiert, und Sie können damit verschiedene Geräte leicht identifizieren. Netzkabel mit verschiedenen Arten von Steckverbindern, die verschiedenen internaltionalen Standards entsprechen, sind zur Verfügung, um verschiedene Anwendungsumgebungen zu erfüllen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Strom-Verlängerungskabel, 3-polig, 1,8m (6ft), 17AWG, Blau, IEC320 C14 auf IEC320 C13, 250V/10A
1,8m IEC320 C14 auf IEC320 C13 17AWG 250V/10A Strom-Verlängerungskabel, Blau
Anwendungslösung
Merkmale
Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.
Leiter aus reinem Kupfer
Verwenden Sie Leiter aus reinem Kupfer mit der besten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit.
SJT-Mantel
Erfüllt VW-1 Flammschutzklasse, reduziert Kabelverschleiß für sichere Übertragung.
PVC-Isolierung
Maximaler Schutz der reinen Kupferleiter gegen äußere Einflüsse.
Das Stromverlängerungskabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Verlängerung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben, um Strompfade inm Rechenzentrum einfach zu erkennen.
1,8m IEC320 C14 auf IEC320 C13 17AWG 250V/10A Strom-Verlängerungskabel, Blau
Mit dem IEC60320-Netzkabel kann das Problem bei Stromverbindungen gelöst werden. Mit einer optimierten Länge und verschiedenen Farben wird die Überlänge und den Drahtdurchhang zwischen der PDU und dem aktiven Gerät minimiert, und Sie können damit verschiedene Geräte leicht identifizieren. Netzkabel mit verschiedenen Arten von Steckverbindern, die verschiedenen internaltionalen Standards entsprechen, sind zur Verfügung, um verschiedene Anwendungsumgebungen zu erfüllen.
Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.
Leiter aus reinem Kupfer
Verwenden Sie Leiter aus reinem Kupfer mit der besten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit.
SJT-Mantel
Erfüllt VW-1 Flammschutzklasse, reduziert Kabelverschleiß für sichere Übertragung.
PVC-Isolierung
Maximaler Schutz der reinen Kupferleiter gegen äußere Einflüsse.
Das Stromverlängerungskabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Verlängerung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben, um Strompfade inm Rechenzentrum einfach zu erkennen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
9,90 € (exkl. MwSt.)
11,78 € (inkl. MwSt.)