The 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 DAC breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. QSFP-DD pluggable solutions enable 400G transmission. This hot-swappable transceiver integrates 8 transmit and 8 receive channels. It is fully compliant with SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, and IEEE802.3cd standards.
QSFP-DD to 4xQSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates.
![Generisch Kompatibles 400G QSFP-DD auf 4x100G QSFP56 passives Kupfer Direct Attach Breakout Kabel, 3m (10ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/139220.B.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Generisch Kompatibles 400G QSFP-DD auf 4x100G QSFP56 passives Kupfer Direct Attach Breakout Kabel, 3m (10ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/139220.B.jpg)
![Generisch Kompatibles 400G QSFP-DD auf 4x100G QSFP56 passives Kupfer Direct Attach Breakout Kabel, 3m (10ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/139220.main.jpg)
![Generisch Kompatibles 400G QSFP-DD auf 4x100G QSFP56 passives Kupfer Direct Attach Breakout Kabel, 3m (10ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/139220.C.jpg)
![Generisch Kompatibles 400G QSFP-DD auf 4x100G QSFP56 passives Kupfer Direct Attach Breakout Kabel, 3m (10ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/139220.D.jpg)
![Generisch Kompatibles 400G QSFP-DD auf 4x100G QSFP56 passives Kupfer Direct Attach Breakout Kabel, 3m (10ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/139220.E.jpg)
![Generisch Kompatibles 400G QSFP-DD auf 4x100G QSFP56 passives Kupfer Direct Attach Breakout Kabel, 3m (10ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/139220.F.jpg)
Generisch Kompatibles 400G QSFP-DD auf 4x100G QSFP56 passives Kupfer Direct Attach Breakout Kabel, 3m (10ft)
#139220
#139220
272,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-4QPC03
67 verkauft
2 Bewertungen
5 Fragen
Länge:
10 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic Compatible 400G QSFP-DD to 4x100G QSFP56 DAC Breakout Cable (3-meter, Passive, QSFP-DD to 4 QSFP56, 28AWG)
Spezifikationen
Artikelnummer
Q-4Q56PC03
Herstellername
FS
Connector Type
QSFP-DD to 4 QSFP56
Max. Datenrate
400G bps
Minimum Bend Radius
41mm
Wire AWG
28AWG
Kabellänge
3m (10 ft)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Power Supply
3.3V
Protocols
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Power Consumption
<0.1W
Modulation Method
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Application
400G Ethernet
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/+ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230909105706mr47ki.jpg)
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct-Attach-Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400G- bis 4x100G-Verbindung innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
<0,1 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 41 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231130113224ssjlv9.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Matching Product (2)Modulation (1)Package (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
R***z
France
18.06.2023
For high-speed networking, usually, nobody wants to use anything cheap, but this cable has really surprised me with its quality and performance. Buy these cables for my switches and servers, and have used these breakout cables for weeks, no issues occur.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***e
Switzerland
15.06.2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen