博科E1MG-SX2-1310兼容SFP光模块通过多模LC光纤跳线光纤支持长达2km的链接长度。每个SFP光模块都经过单独测试,可用于一系列Brocade交换机、路由器、服务器、网卡(NIC)等。
这款可热插拔的1G SFP光模块具有低功耗的特点,是互联网服务提供商(ISP)千兆位以太网通信链路、企业局域网和SAN网络、数据中心局域网和SAN网络以及其他光链路的理想选择。
单击打开
博科(Brocade)兼容E1MG-SX2-1310 SFP千兆光模块 1310nm 2km
#75798
#75798
¥104.00
FS P/N: SFP1G-SX-31FS P/N: SFP1G-SX-31
769 销量
40 评价
8 问答
模块类型:
兼容:
250件现货 武汉仓, 预计2024年5月17日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
测试支持
5 年保修
30 天退货
30 天换货
产品介绍
应用方案
特征概述
用户提问
用户评价
资源下载
博科Brocade兼容 1000BASE-SX2 光模块(多模多模、1310nm、2km、LC、DOM)
规格参数
兼容型号名
SFP1G-SX-31
品牌
飞速(FS)
封装类型
SFP
传输速率
1000Mbps
波长
1310nm
传输距离
2km @ OM4 多模
接口
LC 双工
激光器类型
FP 1310nm
光纤类型
多模
数据诊断(DDM/DOM)
支持
发射光功率
-9.5 ~ - 3dBm
接收灵敏度
< -17dBm
商业温度
0 ~ 70°C
协议
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004
质保
5 年
兼容品牌
博科(Brocade)
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
使用单模光纤进行1G连接
使用多模光纤进行1G连接
使用单模光纤进行1G连接
查看产品 使用多模光纤进行1G连接
查看产品 特征概述
1G 数据中心连接
以低功耗为特色,1G SFP光模块为千兆以太网应用提供了一种经济高效的解决方案。
互操作性测试
每个模块都经过质量测试,以确保在目标交换机环境中的兼容性,从而保证完美运行。
符合热插拔SFP MSA标准
数字光学监测功能
1类激光安全
全面性能检测
通过严格的程序和先进的设备进行鉴定,以确保你得到高质量和可靠的光学器件
光谱测试
无丢包和CRC
眼图测试
掩码边距 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
实现网络无缝连接
配置光模块以适应不同品牌,FS BOX 在库存成本方面提供了灵活性。
产品介绍
博科Brocade兼容 1000BASE-SX2 光模块(多模多模、1310nm、2km、LC、DOM)
博科E1MG-SX2-1310兼容SFP光模块通过多模LC光纤跳线光纤支持长达2km的链接长度。每个SFP光模块都经过单独测试,可用于一系列Brocade交换机、路由器、服务器、网卡(NIC)等。
这款可热插拔的1G SFP光模块具有低功耗的特点,是互联网服务提供商(ISP)千兆位以太网通信链路、企业局域网和SAN网络、数据中心局域网和SAN网络以及其他光链路的理想选择。
规格参数
兼容型号名
SFP1G-SX-31
品牌
飞速(FS)
封装类型
SFP
传输速率
1000Mbps
波长
1310nm
传输距离
2km @ OM4 多模
接口
LC 双工
激光器类型
FP 1310nm
光纤类型
多模
数据诊断(DDM/DOM)
支持
发射光功率
-9.5 ~ - 3dBm
接收灵敏度
< -17dBm
商业温度
0 ~ 70°C
协议
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004
质保
5 年
兼容品牌
博科(Brocade)
质量检测
光模块品控体系 Learn more
应用方案
使用单模光纤进行1G连接
使用多模光纤进行1G连接
使用单模光纤进行1G连接
查看产品 使用多模光纤进行1G连接
查看产品 特征概述
1G 数据中心连接
以低功耗为特色,1G SFP光模块为千兆以太网应用提供了一种经济高效的解决方案。
互操作性测试
每个模块都经过质量测试,以确保在目标交换机环境中的兼容性,从而保证完美运行。
符合热插拔SFP MSA标准
数字光学监测功能
1类激光安全
全面性能检测
通过严格的程序和先进的设备进行鉴定,以确保你得到高质量和可靠的光学器件
光谱测试
无丢包和CRC
眼图测试
掩码边距 >20%
误码率测试
BER 1E-12
温度测试
0~70°C
实现网络无缝连接
配置光模块以适应不同品牌,FS BOX 在库存成本方面提供了灵活性。
用户提问
用户评价
资源下载
¥104.00
250件现货 武汉仓