NC8200-24BCイーサネットラインカードは24x 25GSFP28ポートと2x100G QSFP28アップリンクに対応し、すべてのポートからのラインレート転送を提供します。SFP28ポートはSFP+モジュールと後方互換性があります。QSFP28ポートはQSFP+モジュールと後方互換性があります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NC8200-24BC 24ポート 25Gb SFP28ラインカード(2x100Gb QSFP28、データセンターシャーシスイッチNC8200-4TD用)
#110485
#110485
218,861円 (税抜)
FS P/N: NC8200-24BC240,747円 (税込)
FS P/N: NC8200-24BC
109 販売数
28 レビュー
19 Q&A
日本倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年05月23日木曜日
グローバル倉庫53点在庫あり、配達予定日2024年05月29日水曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
24ポート 25Gb SFP28ラインカード(2x100GbQSFP28アップリンク付き、データセンタースイッチNC8200-4TD用)
製品規格
ポート
24x 25G SFP28、2x 100G QSFP28
適用スイッチシャーシ
NC8200-4TD
ホットスワップ
対応しない
最大消費電力
﹤ 96W
寸法(HxWxD)
1.61''x 7.87''x 8.15'' (41x 200x 207mm)
重量
1.32 lbs (0.6kg)
動作温度範囲
0 ~ 45℃(32 ~ 113℉)
保存温度範囲
-40 ~ 70℃(-40 ~ 158℉)
動作湿度範囲
10% ~ 90%(結露なし)
ラックユニット
1 RU
接続ソリューション
データセンターファブリックネットワークソリューション
IP SANストレージネットワークソリューション
もっと見る
データセンターファブリックネットワークソリューション
製品を見る IP SANストレージネットワークソリューション
製品を見る クラウドデータセンターVxLANネットワークソリューション
製品を見る トラフィック規制
製品を見る サーバー監視
製品を見る 100G相互接続
製品を見る 25G(サーバー付き)
製品を見る 25G相互接続
製品を見る 冗長性のためのMLAG
製品を見る 特徴
ネットワークソリューション
2ポート100Gb QSFP28を搭載した高密度24ポート25Gラインカード
レート選択可能な26ポートを搭載した固定構成型ラインカードです。25Gポートは、10Gbps、25Gbpsで動作可能です。100Gポートは、10Gbps、25Gbps、40Gbps、100Gbpsの速度で動作することができます。
BGP-EVPNのスパインリーフ・アーキテクチャ
スイッチシャーシとのポートの組み合わせ
NC8200-8C
最大32x 100Gポート
NC8200-16Q
最大64x 40Gポート
NC8200-24BC
最大96x 25G、8x 100Gポート
ラインカードの取り付け手順
工具を使わず、1分ですべての取り付け作業が完了します。
固定ネジを外し、フィラーカードを取り外す
ラインカードを挿入し、イジェクターレバーを閉じる
スタッキングでネットワーク構成を簡素化
スタッキング仮想化技術は、複数の物理デバイスを論理デバイスに仮想化し、ネットワークの構成と構造を簡素化し、ループを排除し、信頼性を向上させます。
2ユニット
仮想スタッキング
50Gbps/200Gbps
スタッキング帯域幅
50ms
障害回復
LACP
アップリンクアグリゲーション
MLAGによりシステムの信頼性が向上
MLAG仮想化技術により負荷分散を実現し、リンクの信頼性を向上させます。デバイスに依存しないアップグレードをサポートし、サービスの第2レベルのアップグレードを保証します。
VXLANが無制限のデータ伝送を実現
VXLANテクノロジーは、仮想レイヤ2ネットワークを構築し、IPネットワーク上に仮想トンネルを作成することで、地域間およびデータセンター間のデータ移行と柔軟なリソース割り当てを可能にします。
ラインカード | NC8200-24BC | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8400-32C |
スイッチ速度 | 24x 25G、2x 100G | 8x 100G | 16x 40G | 32x 100G |
MLAG | ||||
スタッキング | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python、gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
ビデオ
See more
仕様一覧
24ポート 25Gb SFP28ラインカード(2x100GbQSFP28アップリンク付き、データセンタースイッチNC8200-4TD用)
NC8200-24BCイーサネットラインカードは24x 25GSFP28ポートと2x100G QSFP28アップリンクに対応し、すべてのポートからのラインレート転送を提供します。SFP28ポートはSFP+モジュールと後方互換性があります。QSFP28ポートはQSFP+モジュールと後方互換性があります。
製品規格
ポート
24x 25G SFP28、2x 100G QSFP28
適用スイッチシャーシ
NC8200-4TD
ホットスワップ
対応しない
最大消費電力
﹤ 96W
寸法(HxWxD)
1.61''x 7.87''x 8.15'' (41x 200x 207mm)
重量
1.32 lbs (0.6kg)
動作温度範囲
0 ~ 45℃(32 ~ 113℉)
保存温度範囲
-40 ~ 70℃(-40 ~ 158℉)
動作湿度範囲
10% ~ 90%(結露なし)
ラックユニット
1 RU
接続ソリューション
データセンターファブリックネットワークソリューション
IP SANストレージネットワークソリューション
もっと見る
データセンターファブリックネットワークソリューション
製品を見る IP SANストレージネットワークソリューション
製品を見る クラウドデータセンターVxLANネットワークソリューション
製品を見る トラフィック規制
製品を見る サーバー監視
製品を見る 100G相互接続
製品を見る 25G(サーバー付き)
製品を見る 25G相互接続
製品を見る 冗長性のためのMLAG
製品を見る 特徴
ネットワークソリューション
2ポート100Gb QSFP28を搭載した高密度24ポート25Gラインカード
レート選択可能な26ポートを搭載した固定構成型ラインカードです。25Gポートは、10Gbps、25Gbpsで動作可能です。100Gポートは、10Gbps、25Gbps、40Gbps、100Gbpsの速度で動作することができます。
BGP-EVPNのスパインリーフ・アーキテクチャ
スイッチシャーシとのポートの組み合わせ
NC8200-8C
最大32x 100Gポート
NC8200-16Q
最大64x 40Gポート
NC8200-24BC
最大96x 25G、8x 100Gポート
ラインカードの取り付け手順
工具を使わず、1分ですべての取り付け作業が完了します。
固定ネジを外し、フィラーカードを取り外す
ラインカードを挿入し、イジェクターレバーを閉じる
スタッキングでネットワーク構成を簡素化
スタッキング仮想化技術は、複数の物理デバイスを論理デバイスに仮想化し、ネットワークの構成と構造を簡素化し、ループを排除し、信頼性を向上させます。
2ユニット
仮想スタッキング
50Gbps/200Gbps
スタッキング帯域幅
50ms
障害回復
LACP
アップリンクアグリゲーション
MLAGによりシステムの信頼性が向上
MLAG仮想化技術により負荷分散を実現し、リンクの信頼性を向上させます。デバイスに依存しないアップグレードをサポートし、サービスの第2レベルのアップグレードを保証します。
VXLANが無制限のデータ伝送を実現
VXLANテクノロジーは、仮想レイヤ2ネットワークを構築し、IPネットワーク上に仮想トンネルを作成することで、地域間およびデータセンター間のデータ移行と柔軟なリソース割り当てを可能にします。
ラインカード | NC8200-24BC | NC8200-8C | NC8200-16Q | NC8400-32C |
スイッチ速度 | 24x 25G、2x 100G | 8x 100G | 16x 40G | 32x 100G |
MLAG | ||||
スタッキング | — | — | ||
VXLAN | — | |||
EVPN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF | ||||
Python、gRPC | ||||
PFC (802.1Qbb) | ||||
ECN | ||||
GR |
ビデオ
See more
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
218,861円 (税抜)
240,747円 (税込)
日本倉庫1点在庫あり
グローバル倉庫53点在庫あり