FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はN8560-48BCに関するものです。
01:36
この写真はN8560-48BCに関するものです。
この写真はN8560-48BCに関するものです。
この写真はN8560-48BCに関するものです。
この写真はN8560-48BCに関するものです。
この写真はN8560-48BCに関するものです。
この写真はN8560-48BCに関するものです。
この写真はN8560-48BCに関するものです。
この写真はN8560-48BCに関するものです。
この写真はN8560-48BCに関するものです。
この写真はN8560-48BCに関するものです。
この写真はN8560-48BCに関するものです。
この写真はN8560-48BCに関するものです。
この写真はN8560-48BCに関するものです。
この写真はN8560-48BCに関するものです。
この写真はN8560-48BCに関するものです。
この写真はN8560-48BCに関するものです。
この写真はN8560-48BCに関するものです。

N8560-48BC 48ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(48x 25Gb SFP28、8x 100Gb QSFP28付き、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、RoCE対応)

Hot #110479
Hot #110479

Broadcom MLAG スタッキング VXLAN

994,024円 (税抜)
FS P/N: N8560-48BC
1,093,426円 (税込)
FS P/N: N8560-48BC
796 販売数
115 レビュー
107 Q&A
日本倉庫3点在庫あり、配達予定日2024年5月09日木曜日
グローバル倉庫277点在庫あり、配達予定日2024年5月16日木曜日
50 点仕入れ中、配達予定日2024年9月19日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

N8560-48BC 48ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(48x 25Gb SFP28、8x 100Gb QSFP28付き、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、前から後へのエアフロー)

FS N8560-48BC 25GbEイーサネットスイッチは、より高いパフォーマンス、低レイテンシー、ゼロパケットロス、ノンブロッキング機能を備えており、中規模から大規模のデータセンターやクラウドコンピューティングサービスに最適です。このデータセンタースイッチは、コンパクトな1Uフォームファクタに48個の10/25GbEラインレートと8個の40/100GbEポートをフル装備した高密度ToRスイッチで、高まるデータセンター環境の要求に応えます。

N8560-48BCレイヤー3データセンタースイッチは、データセンターネットワークの柔軟性、効率性、信頼性を最適化します。業界をリードするBroadcomチップ、冗長化されたホットスワップ電源とファン、PFC、ECNテクノロジー、EVPN、VXLAN、MLAG、スタッキングなどを搭載し、スケーラブルで柔軟なデータセンターのリーフ/スパインを実現します。

製品規格
ポート
48x 25G SFP28| 8x 100G QSFP28
スイッチチップ
BCM56873
CPU
Cavium CN7130 (クアッドコア、1.2 GHz)
VLAN数
4K
スイッチング容量
4 Tbps
MACアドレス
96K
転送レート
1929 Mpps
ジャンボフレーム
9,216
SDRAM
4GB
ARPエントリ
100,000
フラッシュメモリー
8GB
IPv4/IPv6ルート
128,000/64,000
パケットバッファ
32MB
レイテンシー
< 1μs
ホットスワップ可能なAC電源
2(1+1冗長)
最大消費電力
< 300W
ホットスワップ可能なファン
4(3+1冗長)、前から後ろへ
MTBF
330,000時間
寸法(HxWxD)
1.73 "x 17.4"x 15.2"(44x 442x 387mm)
動作システム
FSOS
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

IP SANストレージネットワークソリューション
25G相互接続
もっと見る
IP SANストレージネットワークソリューション
製品を見る
25G相互接続
製品を見る
100G - 4x 25G接続
製品を見る

特徴

マルチシナリオに対応した柔軟なインターフェイス速度
10/25Gはサーバー用、40/100Gアップリンクはスパインスイッチ用です。
BCM56873
Broadcomチップ
4 Tbps
スイッチング容量
1929 Mpps
転送レート
デュアル冗長電源とスマートファン
デフォルトでデュアル電源とスマートファンが搭載されており、高い可用性と長寿命を提供します。
3+1ホットスワップ対応ファン
可変速ファンによる優れた冷却、騒音、電力削減
1+1デュアルAC PSU
システムをシャットダウンせずにPSUの取り外し/交換が可能
スタッキングによるネットワーク構成の簡素化
スタッキング仮想化テクノロジーは、複数の物理デバイスを1つの論理デバイスに仮想化し、ネットワークの構成と構造を簡素化し、ループを排除し、信頼性を向上させます。
2ユニット
仮想スタッキング
20Gbps/200Gbps
スタッキング帯域幅
50ms
障害回復
LACP
アップリンクアグリゲーション
MLAGによりシステムの信頼性が向上

MLAG仮想化技術により負荷分散を実現し、リンクの信頼性を向上させます。デバイスに依存しないアップグレードをサポートし、サービスの第 2 レベルのアップグレードを保証します。

VXLANは無制限のデータ転送を実現
VXLAN技術は、仮想的なレイヤー2ネットワークを構築し、IPネットワーク上に仮想トンネルを作成することで、地域間やデータセンター間のデータ移行や柔軟なリソース割り当てを可能にします。
ロスレスイーサネットとゼロパケットロス
RDMAテクノロジーはCPUの負担を軽減し、ネットワークの遅延を効果的に解消します。PFC+ECNはインテリジェントなデータ交換を可能にし、パケットロスを防ぎ、ロスレス伝送を保証します。
プロビジョニングを数日から数分に高速化

NETCONF、Python、Zero Configuration、Ansible、gRPC、OpenFlowなどの自動化ヘルパーによって重複したネットワーク構成を簡素化し、日々の運用コストと時間を大幅に節約します。

通信速度
48x25G、8x100G
48x10G、8x100G
48x10G、8x100G
32x100G
64x100G
64x400G
ホットスワップ対応電源
AC電源
AC電源
DC電源
AC電源
AC電源
AC電源
MLAG
yesyesyesyesyes
スタッキング
yesyesyesyesyes
VXLAN
yesyesyesyes
EVPN
yesyesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyesyesyes
Python、gRPC
yesyesyesyesyesyes
PFC (802.1Qbb)
yesyesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyesyes
GR
yesyesyesyesyesyes
10GBASE-T SFP+
yesyesyes
仕様一覧

N8560-48BC 48ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(48x 25Gb SFP28、8x 100Gb QSFP28付き、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、前から後へのエアフロー)

FS N8560-48BC 25GbEイーサネットスイッチは、より高いパフォーマンス、低レイテンシー、ゼロパケットロス、ノンブロッキング機能を備えており、中規模から大規模のデータセンターやクラウドコンピューティングサービスに最適です。このデータセンタースイッチは、コンパクトな1Uフォームファクタに48個の10/25GbEラインレートと8個の40/100GbEポートをフル装備した高密度ToRスイッチで、高まるデータセンター環境の要求に応えます。

N8560-48BCレイヤー3データセンタースイッチは、データセンターネットワークの柔軟性、効率性、信頼性を最適化します。業界をリードするBroadcomチップ、冗長化されたホットスワップ電源とファン、PFC、ECNテクノロジー、EVPN、VXLAN、MLAG、スタッキングなどを搭載し、スケーラブルで柔軟なデータセンターのリーフ/スパインを実現します。

製品規格
ポート
48x 25G SFP28| 8x 100G QSFP28
スイッチチップ
BCM56873
CPU
Cavium CN7130 (クアッドコア、1.2 GHz)
VLAN数
4K
スイッチング容量
4 Tbps
MACアドレス
96K
転送レート
1929 Mpps
ジャンボフレーム
9,216
SDRAM
4GB
ARPエントリ
100,000
フラッシュメモリー
8GB
IPv4/IPv6ルート
128,000/64,000
パケットバッファ
32MB
レイテンシー
< 1μs
ホットスワップ可能なAC電源
2(1+1冗長)
最大消費電力
< 300W
ホットスワップ可能なファン
4(3+1冗長)、前から後ろへ
MTBF
330,000時間
寸法(HxWxD)
1.73 "x 17.4"x 15.2"(44x 442x 387mm)
動作システム
FSOS
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
IP SANストレージネットワークソリューション
25G相互接続
もっと見る
IP SANストレージネットワークソリューション
製品を見る
25G相互接続
製品を見る
100G - 4x 25G接続
製品を見る
特徴
マルチシナリオに対応した柔軟なインターフェイス速度
10/25Gはサーバー用、40/100Gアップリンクはスパインスイッチ用です。
BCM56873
Broadcomチップ
4 Tbps
スイッチング容量
1929 Mpps
転送レート
デュアル冗長電源とスマートファン
デフォルトでデュアル電源とスマートファンが搭載されており、高い可用性と長寿命を提供します。
3+1ホットスワップ対応ファン
可変速ファンによる優れた冷却、騒音、電力削減
1+1デュアルAC PSU
システムをシャットダウンせずにPSUの取り外し/交換が可能
スタッキングによるネットワーク構成の簡素化
スタッキング仮想化テクノロジーは、複数の物理デバイスを1つの論理デバイスに仮想化し、ネットワークの構成と構造を簡素化し、ループを排除し、信頼性を向上させます。
2ユニット
仮想スタッキング
20Gbps/200Gbps
スタッキング帯域幅
50ms
障害回復
LACP
アップリンクアグリゲーション
MLAGによりシステムの信頼性が向上

MLAG仮想化技術により負荷分散を実現し、リンクの信頼性を向上させます。デバイスに依存しないアップグレードをサポートし、サービスの第 2 レベルのアップグレードを保証します。

VXLANは無制限のデータ転送を実現
VXLAN技術は、仮想的なレイヤー2ネットワークを構築し、IPネットワーク上に仮想トンネルを作成することで、地域間やデータセンター間のデータ移行や柔軟なリソース割り当てを可能にします。
ロスレスイーサネットとゼロパケットロス
RDMAテクノロジーはCPUの負担を軽減し、ネットワークの遅延を効果的に解消します。PFC+ECNはインテリジェントなデータ交換を可能にし、パケットロスを防ぎ、ロスレス伝送を保証します。
プロビジョニングを数日から数分に高速化

NETCONF、Python、Zero Configuration、Ansible、gRPC、OpenFlowなどの自動化ヘルパーによって重複したネットワーク構成を簡素化し、日々の運用コストと時間を大幅に節約します。

通信速度
48x25G、8x100G
48x10G、8x100G
48x10G、8x100G
32x100G
64x100G
64x400G
ホットスワップ対応電源
AC電源
AC電源
DC電源
AC電源
AC電源
AC電源
MLAG
yesyesyesyesyes
スタッキング
yesyesyesyesyes
VXLAN
yesyesyesyes
EVPN
yesyesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyesyesyes
Python、gRPC
yesyesyesyesyesyes
PFC (802.1Qbb)
yesyesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyesyes
GR
yesyesyesyesyesyes
10GBASE-T SFP+
yesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

994,024円 (税抜)

1,093,426円 (税込)

日本倉庫3点在庫あり
グローバル倉庫277点在庫あり