FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はN8560-64Cに関するものです。
01:21
この写真はN8560-64Cに関するものです。
この写真はN8560-64Cに関するものです。
この写真はN8560-64Cに関するものです。
この写真はN8560-64Cに関するものです。
この写真はN8560-64Cに関するものです。
この写真はN8560-64Cに関するものです。
この写真はN8560-64Cに関するものです。
この写真はN8560-64Cに関するものです。
この写真はN8560-64Cに関するものです。
この写真はN8560-64Cに関するものです。
この写真はN8560-64Cに関するものです。
この写真はN8560-64Cに関するものです。
この写真はN8560-64Cに関するものです。
この写真はN8560-64Cに関するものです。
この写真はN8560-64Cに関するものです。
この写真はN8560-64Cに関するものです。
この写真はN8560-64Cに関するものです。

N8560-64C 64ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(64x 100GbE QSFP28、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、RoCE対応)

#110481
#110481

Broadcom MLAG スタッキング RoCE BGP

2,045,825円 (税抜)
FS P/N: N8560-64C
2,250,408円 (税込)
FS P/N: N8560-64C
99 販売数
115 レビュー
53 Q&A
日本倉庫3点在庫あり、配達予定日2024年05月17日金曜日
グローバル倉庫38点在庫あり、配達予定日2024年05月24日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

N8560-64C 64ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(64x 100GbE QSFP28、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、FSOSインストール済み)

N8560-64C 64ポート100GbEデータセンタースイッチは、64個のQSFP28ポートでラインレートのL3スイッチングを提供し、各QSFP28ポートはブレイクアウトケーブルを介して、40/100GbE、または4x 25GbE、4x 10GbEとして構成できます。この2Uスイッチは、10/25GbEをサポートするトップ・オブ・ラック(ToR)スイッチとして、40/100GbEを搭載したサーバーに接続したり、40/100GbEのスパインインターコネクトをサポートするスパインスイッチとして導入することができます。

このスイッチは、PFC、DCBX、およびECNをサポートして、低遅延、ゼロパケット損失、ノンブロッキングロスレスイーサネットを提供し、GR、BFDメカニズムなどの機能をサポートして、ネットワークが豊富なサービスと大量のトラフィックを処理するときに通常の動作を保証します。FS N8560-64Cは、クラウドデータセンター向けに設計された新世代の高密度100GbEスイッチです。

製品規格
ポート
64x 100G QSFP28
スイッチチップ
BCM56970
CPU
Cavium CN7230(クアッドコア、1.5 GHz)
VLAN数
4K
スイッチング容量
12.8Tbps
MACアドレス
72K
転送レート
4288 Mpps
ジャンボフレーム
9,216
SDRAM
4GB
ARPエントリ
90,000
フラッシュメモリー
8GB
IPv4/IPv6ルート
128,000/64,000
パケットバッファ
42MB
レイテンシー
< 1μs
ホットスワップ可能なAC電源
2(1+1冗長)
最大消費電力
< 600W
ホットスワップ可能なファン
3(2+1冗長)、前から後ろへ
MTBF
390,000時間
寸法(HxWxD)
3.46"x 17.4"x 17.7" (88x 442x 450mm)
動作システム
FSOS
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

もっと見る
IP SANストレージネットワークソリューション
製品を見る
100G相互接続
製品を見る
100G - 4x 25G接続
製品を見る
100G (サーバー付き)
製品を見る

特徴

複数のシナリオの導入に対応する柔軟なインターフェイス速度
サーバー用10/25G、スパインスイッチ用40/100Gアップリンク。
BCM56970
Broadcomチップ
12.8 Tbps
スイッチング容量
4288 Mpps
転送レート
デュアル冗長電源とスマートファン
デフォルトでデュアル電源とスマートファンが搭載されており、高い可用性と長寿命を提供します。
2+1ホットスワップファン
可変速ファンによる優れた冷却、騒音、電力削減
1+1デュアルAC PSU
システムをシャットダウンせずにPSUの取り外し/交換が可能
スタッキングによるネットワーク構成の簡素化
スタッキング仮想化テクノロジーは、複数の物理デバイスを1つの論理デバイスに仮想化し、ネットワークの構成と構造を簡素化し、ループを排除し、信頼性を向上させます。
2ユニット
仮想スタッキング
200Gbps
スタッキング帯域幅
50ms
障害回復
LACP
アップリンクアグリゲーション
MLAGによりシステムの信頼性が向上

MLAG仮想化技術により負荷分散を実現し、リンクの信頼性を向上させます。デバイスに依存しないアップグレードをサポートし、サービスの第2レベルのアップグレードを保証します。

VXLANは無制限のデータ転送を実現
VXLAN技術は、仮想的なレイヤー2ネットワークを構築し、IPネットワーク上に仮想トンネルを作成することで、地域間やデータセンター間のデータ移行や柔軟なリソース割り当てを可能にします。
ロスレスイーサネットとゼロパケットロス
RDMAテクノロジーはCPUの負担を軽減し、ネットワークの遅延を効果的に解消します。PFC+ECNはインテリジェントなデータ交換を可能にし、パケットロスを防ぎ、ロスレス伝送を保証します。
プロビジョニングを数日から数分に高速化

NETCONF、Python、Zero Configuration、Ansible、gRPC、OpenFlowなどの自動化ヘルパーによって重複したネットワーク構成を簡素化し、日々の運用コストと時間を大幅に節約します。

通信速度
64x100G
48x10G、8x100G
48x25G、8x100G
32x100G
64x400G
MLAG
yesyesyesyes
スタッキング
yesyesyesyes
VXLAN
yesyesyes
EVPN
yesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyesyes
Python、gRPC
yesyesyesyesyes
PFC
yesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyes
GR
yesyesyesyesyes
仕様一覧

N8560-64C 64ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(64x 100GbE QSFP28、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、FSOSインストール済み)

N8560-64C 64ポート100GbEデータセンタースイッチは、64個のQSFP28ポートでラインレートのL3スイッチングを提供し、各QSFP28ポートはブレイクアウトケーブルを介して、40/100GbE、または4x 25GbE、4x 10GbEとして構成できます。この2Uスイッチは、10/25GbEをサポートするトップ・オブ・ラック(ToR)スイッチとして、40/100GbEを搭載したサーバーに接続したり、40/100GbEのスパインインターコネクトをサポートするスパインスイッチとして導入することができます。

このスイッチは、PFC、DCBX、およびECNをサポートして、低遅延、ゼロパケット損失、ノンブロッキングロスレスイーサネットを提供し、GR、BFDメカニズムなどの機能をサポートして、ネットワークが豊富なサービスと大量のトラフィックを処理するときに通常の動作を保証します。FS N8560-64Cは、クラウドデータセンター向けに設計された新世代の高密度100GbEスイッチです。

製品規格
ポート
64x 100G QSFP28
スイッチチップ
BCM56970
CPU
Cavium CN7230(クアッドコア、1.5 GHz)
VLAN数
4K
スイッチング容量
12.8Tbps
MACアドレス
72K
転送レート
4288 Mpps
ジャンボフレーム
9,216
SDRAM
4GB
ARPエントリ
90,000
フラッシュメモリー
8GB
IPv4/IPv6ルート
128,000/64,000
パケットバッファ
42MB
レイテンシー
< 1μs
ホットスワップ可能なAC電源
2(1+1冗長)
最大消費電力
< 600W
ホットスワップ可能なファン
3(2+1冗長)、前から後ろへ
MTBF
390,000時間
寸法(HxWxD)
3.46"x 17.4"x 17.7" (88x 442x 450mm)
動作システム
FSOS
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
もっと見る
IP SANストレージネットワークソリューション
製品を見る
100G相互接続
製品を見る
100G - 4x 25G接続
製品を見る
100G (サーバー付き)
製品を見る
特徴
複数のシナリオの導入に対応する柔軟なインターフェイス速度
サーバー用10/25G、スパインスイッチ用40/100Gアップリンク。
BCM56970
Broadcomチップ
12.8 Tbps
スイッチング容量
4288 Mpps
転送レート
デュアル冗長電源とスマートファン
デフォルトでデュアル電源とスマートファンが搭載されており、高い可用性と長寿命を提供します。
2+1ホットスワップファン
可変速ファンによる優れた冷却、騒音、電力削減
1+1デュアルAC PSU
システムをシャットダウンせずにPSUの取り外し/交換が可能
スタッキングによるネットワーク構成の簡素化
スタッキング仮想化テクノロジーは、複数の物理デバイスを1つの論理デバイスに仮想化し、ネットワークの構成と構造を簡素化し、ループを排除し、信頼性を向上させます。
2ユニット
仮想スタッキング
200Gbps
スタッキング帯域幅
50ms
障害回復
LACP
アップリンクアグリゲーション
MLAGによりシステムの信頼性が向上

MLAG仮想化技術により負荷分散を実現し、リンクの信頼性を向上させます。デバイスに依存しないアップグレードをサポートし、サービスの第2レベルのアップグレードを保証します。

VXLANは無制限のデータ転送を実現
VXLAN技術は、仮想的なレイヤー2ネットワークを構築し、IPネットワーク上に仮想トンネルを作成することで、地域間やデータセンター間のデータ移行や柔軟なリソース割り当てを可能にします。
ロスレスイーサネットとゼロパケットロス
RDMAテクノロジーはCPUの負担を軽減し、ネットワークの遅延を効果的に解消します。PFC+ECNはインテリジェントなデータ交換を可能にし、パケットロスを防ぎ、ロスレス伝送を保証します。
プロビジョニングを数日から数分に高速化

NETCONF、Python、Zero Configuration、Ansible、gRPC、OpenFlowなどの自動化ヘルパーによって重複したネットワーク構成を簡素化し、日々の運用コストと時間を大幅に節約します。

通信速度
64x100G
48x10G、8x100G
48x25G、8x100G
32x100G
64x400G
MLAG
yesyesyesyes
スタッキング
yesyesyesyes
VXLAN
yesyesyes
EVPN
yesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyesyes
Python、gRPC
yesyesyesyesyes
PFC
yesyesyesyesyes
ECN
yesyesyesyesyes
GR
yesyesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

2,045,825円 (税抜)

2,250,408円 (税込)

日本倉庫3点在庫あり
グローバル倉庫38点在庫あり