FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はN9510-64Dに関するものです。
01:20
この写真はN9510-64Dに関するものです。
この写真はN9510-64Dに関するものです。
この写真はN9510-64Dに関するものです。
この写真はN9510-64Dに関するものです。
この写真はN9510-64Dに関するものです。
この写真はN9510-64Dに関するものです。
この写真はN9510-64Dに関するものです。
この写真はN9510-64Dに関するものです。
この写真はN9510-64Dに関するものです。
この写真はN9510-64Dに関するものです。
この写真はN9510-64Dに関するものです。
この写真はN9510-64Dに関するものです。
この写真はN9510-64Dに関するものです。
この写真はN9510-64Dに関するものです。
この写真はN9510-64Dに関するものです。

N9510-64D、64ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(64x 400Gb QSFP-DD、Broadcomチップ、ソフトウェアがインストール済み)

#149853
#149853

Broadcom RoCE BGP BFD Ansible

7,927,264円 (税抜)
FS P/N: N9510-64D
8,719,990円 (税込)
FS P/N: N9510-64D
9 販売数
8 レビュー
14 Q&A
グローバル倉庫20点在庫あり、配達予定日2024年5月17日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

N9510-64D 64ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(64x 400Gb QSFP-DD、Broadcomチップ、RoCE対応)

N9510-64Dスイッチは、4Uの高さで64個の400GbE QSFP-DDポートを提供し、各QSFP-DDポートは100/400GbEとして構成することもできますし、ブレイクアウトケーブルを使用して2つの200GbEに分割することもできます。このデータセンタースイッチは、スパイン-リーフの3層ネットワークアーキテクチャの設計要件を満たすためにTORスイッチと共に使用されます。

このスイッチは、PFCやECNをサポートし、低レイテンシー、ゼロパケットロス、ノンブロッキングのロスレスイーサネットを提供します。また、GR、BFDなどの機能もサポートしており、ネットワークが豊富なサービスや重いトラフィックを処理する場合でも正常な動作を確保します。N9510-64Dは、人工知能(AI)、ビッグデータ、ハイパフォーマンスコンピューティング、分散ストレージなどのアプリケーションに対応した次世代の高性能、高密度のボックス型スイッチです。

製品規格
ポート
64x 400G QSFP-DD
スイッチチップ
BCM56990 Tomahawk4
CPU
Intel Xeon D-1627(クロック速度2.9GHzの4コア8スレッドプロセッサ)
VLAN数
4,094
スイッチング容量
51.2 Tbpsフルデュプレックス
MACアドレス
8K
転送レート
10,300 Mpps
ジャンボフレーム
9,216
SDRAM
DDR4 8 GB (16GBと互換性がある)
ARPエントリ
32,000
フラッシュメモリー
240 GB
IPv4/IPv6ルート
200,000/128,000
パケットバッファ
113.66 MB
レイテンシー
< 1μs
ホットスワップ対応AC電源
4 (2+2冗長)
最大消費電力
< 2524W
ホットスワップ対応ファン
8 (7+1冗長)、前から後ろへ
MTBF
122,000時間
寸法(HxWxD)
6.89"x 17.40"x 29.92" (175x 442x 760mm)
ラックユニット
4 RU
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

もっと見る
スイッチ間の400G対400Gリンク
製品を見る
スイッチ間での400G対2つの200Gリンク
製品を見る
スイッチ間のための4つの100G対400Gリンク
製品を見る
400G相互接続
製品を見る
トラフィック規制
製品を見る
サーバー監視
製品を見る

特徴

Broadcom Tomahawk 4チップによる高性能と大容量の実現
高いコンピューティング能力を必要とするさまざまなビジネスシナリオのニーズを満たすために、より高いコンピューティング能力をサポートします。
BCM56990
Broadcomチップ
51.2 Tbps
スイッチング容量
1.2 μs
低遅延
10,300 Mpps
転送レート
デュアル冗長電源とスマートファン
ハードウェアレベルの冗長性保護により、ビジネスの継続性と中断のないネットワークが保証されます。
2+2デュアルAC PSU
システムをシャットダウンせずにPSUの取り外し/交換が可能
7+1ホットスワップファン
可変速ファンによる優れた冷却、騒音、電力削減
120KMの長距離伝送、DCI相互接続がより簡単に

400G ZR/ZR+トランシーバーの相互接続をサポートし、中間伝送装置を減らすことができます。DCIネットワークコストを15%~30%削減できます。

ミリ秒単位の障害検出と回復
グレースフルリスタート(GR)および双方向転送(BFD)メカニズムにより、ネットワークが大量のトラフィックを抱えている場合でも、ネットワークはミリ秒レベルの障害検出と回復を確実に達成できます。
ユーザーの認識なし
中断のないビジネス
ロスレスイーサネットとパケットロスゼロ
RDMAテクノロジーはCPUの負担を軽減し、ネットワーク遅延を効果的に解決します。PFC+ECNにより、インテリジェントなデータ交換が可能になり、パケット損失が防止され、ロスレス伝送が保証されます。
プロビジョニングを数日から数分に加速する

NETCONF, Python, Zero Configuration, Ansible, gRPC, OpenFlowなどの自動化ヘルパーにより、重複するネットワーク構成を簡素化し、日々の運用コストと時間を大幅に削減します。

スイッチ速度
64x400G
48x10G、8x100G
48x25G、8x100G
32x100G
MLAG
yesyesyes
スタック
yesyesyes
VXLAN
yesyesyes
EVPN
yesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyes
Python, gRPC
yesyesyesyes
PFC (802.1Qbb)
yesyesyesyes
ECN
yesyesyesyes
GR
yesyesyesyes
仕様一覧

N9510-64D 64ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(64x 400Gb QSFP-DD、Broadcomチップ、RoCE対応)

N9510-64Dスイッチは、4Uの高さで64個の400GbE QSFP-DDポートを提供し、各QSFP-DDポートは100/400GbEとして構成することもできますし、ブレイクアウトケーブルを使用して2つの200GbEに分割することもできます。このデータセンタースイッチは、スパイン-リーフの3層ネットワークアーキテクチャの設計要件を満たすためにTORスイッチと共に使用されます。

このスイッチは、PFCやECNをサポートし、低レイテンシー、ゼロパケットロス、ノンブロッキングのロスレスイーサネットを提供します。また、GR、BFDなどの機能もサポートしており、ネットワークが豊富なサービスや重いトラフィックを処理する場合でも正常な動作を確保します。N9510-64Dは、人工知能(AI)、ビッグデータ、ハイパフォーマンスコンピューティング、分散ストレージなどのアプリケーションに対応した次世代の高性能、高密度のボックス型スイッチです。

製品規格
ポート
64x 400G QSFP-DD
スイッチチップ
BCM56990 Tomahawk4
CPU
Intel Xeon D-1627(クロック速度2.9GHzの4コア8スレッドプロセッサ)
VLAN数
4,094
スイッチング容量
51.2 Tbpsフルデュプレックス
MACアドレス
8K
転送レート
10,300 Mpps
ジャンボフレーム
9,216
SDRAM
DDR4 8 GB (16GBと互換性がある)
ARPエントリ
32,000
フラッシュメモリー
240 GB
IPv4/IPv6ルート
200,000/128,000
パケットバッファ
113.66 MB
レイテンシー
< 1μs
ホットスワップ対応AC電源
4 (2+2冗長)
最大消費電力
< 2524W
ホットスワップ対応ファン
8 (7+1冗長)、前から後ろへ
MTBF
122,000時間
寸法(HxWxD)
6.89"x 17.40"x 29.92" (175x 442x 760mm)
ラックユニット
4 RU
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
もっと見る
スイッチ間の400G対400Gリンク
製品を見る
スイッチ間での400G対2つの200Gリンク
製品を見る
スイッチ間のための4つの100G対400Gリンク
製品を見る
400G相互接続
製品を見る
トラフィック規制
製品を見る
サーバー監視
製品を見る
特徴
Broadcom Tomahawk 4チップによる高性能と大容量の実現
高いコンピューティング能力を必要とするさまざまなビジネスシナリオのニーズを満たすために、より高いコンピューティング能力をサポートします。
BCM56990
Broadcomチップ
51.2 Tbps
スイッチング容量
1.2 μs
低遅延
10,300 Mpps
転送レート
デュアル冗長電源とスマートファン
ハードウェアレベルの冗長性保護により、ビジネスの継続性と中断のないネットワークが保証されます。
2+2デュアルAC PSU
システムをシャットダウンせずにPSUの取り外し/交換が可能
7+1ホットスワップファン
可変速ファンによる優れた冷却、騒音、電力削減
120KMの長距離伝送、DCI相互接続がより簡単に

400G ZR/ZR+トランシーバーの相互接続をサポートし、中間伝送装置を減らすことができます。DCIネットワークコストを15%~30%削減できます。

ミリ秒単位の障害検出と回復
グレースフルリスタート(GR)および双方向転送(BFD)メカニズムにより、ネットワークが大量のトラフィックを抱えている場合でも、ネットワークはミリ秒レベルの障害検出と回復を確実に達成できます。
ユーザーの認識なし
中断のないビジネス
ロスレスイーサネットとパケットロスゼロ
RDMAテクノロジーはCPUの負担を軽減し、ネットワーク遅延を効果的に解決します。PFC+ECNにより、インテリジェントなデータ交換が可能になり、パケット損失が防止され、ロスレス伝送が保証されます。
プロビジョニングを数日から数分に加速する

NETCONF, Python, Zero Configuration, Ansible, gRPC, OpenFlowなどの自動化ヘルパーにより、重複するネットワーク構成を簡素化し、日々の運用コストと時間を大幅に削減します。

スイッチ速度
64x400G
48x10G、8x100G
48x25G、8x100G
32x100G
MLAG
yesyesyes
スタック
yesyesyes
VXLAN
yesyesyes
EVPN
yesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyesyes
NETCONF
yesyesyesyes
Python, gRPC
yesyesyesyes
PFC (802.1Qbb)
yesyesyesyes
ECN
yesyesyesyes
GR
yesyesyesyes

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

7,927,264円 (税抜)

8,719,990円 (税込)

グローバル倉庫20点在庫あり