RS7265-V2は、FSが発売した最新のAMDプラットフォーム2Uデュアルソケット高性能サーバー製品です。2つのSP3プロセッサ ソケットを提供し、AMDの最新のMilan-Xシリーズプロセッサを3D V-Cacheテクノロジでサポートします。FSは、最新の進化するビジネスのニーズを満たすための汎用性のために、さまざまな事前構成済みのオプションを提供します。カスタムサーバーを構成する場合、2~32 個の16/32Gメモリ、1~12個のSAS/SATA/SSDハードドライブ、および最大7個のPCIe Gen 4.0拡張スロットを選択できます。BMCチップを内蔵しているため、管理が容易で、冗長性を確保できます。
IPMI 2.0のサポートにより、ハードウェアステータスの監視と管理を容易にし、iKVMリモートデスクトップ管理を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
RS7265-V2、2Uラックサーバー(12x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、1600W冗長電源)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
仕様一覧
2Uラックサーバー(12x 3.5"/2.5"ホットスワップSAS/SATA/SSD ドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、1600W冗長化)
製品スポットライト
2x AMD EPYC™ 7002/7003/7003Xシリーズプロセッサをサポートし、安定した強力な計算能力を提供
32個のメモリスロットが利用可能で、プロセッサあたり最大8個のメモリチャネルがあり、最大DDR4 3200MHzの周波数のDDR4をサポート
最大8つのPCIe 4.0拡張スロット、2つのフルハイトおよびフルレングスPCI-E4.0x16拡張スロットを含む(2つの倍幅GPUカードをサポート)
より高いIOパフォーマンスのために最大10個のNVME U.2 SSDをサポート
最大12台のホットスワップ対応3.5インチ/2.5インチ SATA/SAS/SSDハードドライブをサポート
システム運用状況をリアルタイムに把握できる統合BMC管理、事前アラーム、障害復旧機能をサポート
IPMI2.0をサポート
RJ45管理ネットワークポート1個を提供
リモート管理をサポート
iKVMをサポート
RAID保護機能をサポートして、さまざまなレベルのデータ冗長性保護を提供
インテリジェントな冷却システムを採用して、騒音公害を効果的に低減し、シャーシに一定温度のスペースを作成
完全にシールドされた、干渉防止および電磁干渉(EMI)防止設計
1+1完全冗長電源モードをサポート
PMBUSの消費電力監視とモジュール損失アラームをサポート
接続ソリューション
特徴
複数のディスクで同時にデータの保存と読み取りを行うことで、パフォーマンスとセキュリティが向上します。さらに、お好みに応じて1G/2Gキャッシュを提供します。
ビデオ
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
2Uラックサーバー(12x 3.5"/2.5"ホットスワップSAS/SATA/SSD ドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、1600W冗長化)
RS7265-V2は、FSが発売した最新のAMDプラットフォーム2Uデュアルソケット高性能サーバー製品です。2つのSP3プロセッサ ソケットを提供し、AMDの最新のMilan-Xシリーズプロセッサを3D V-Cacheテクノロジでサポートします。FSは、最新の進化するビジネスのニーズを満たすための汎用性のために、さまざまな事前構成済みのオプションを提供します。カスタムサーバーを構成する場合、2~32 個の16/32Gメモリ、1~12個のSAS/SATA/SSDハードドライブ、および最大7個のPCIe Gen 4.0拡張スロットを選択できます。BMCチップを内蔵しているため、管理が容易で、冗長性を確保できます。
IPMI 2.0のサポートにより、ハードウェアステータスの監視と管理を容易にし、iKVMリモートデスクトップ管理を提供します。
製品スポットライト
2x AMD EPYC™ 7002/7003/7003Xシリーズプロセッサをサポートし、安定した強力な計算能力を提供
32個のメモリスロットが利用可能で、プロセッサあたり最大8個のメモリチャネルがあり、最大DDR4 3200MHzの周波数のDDR4をサポート
最大8つのPCIe 4.0拡張スロット、2つのフルハイトおよびフルレングスPCI-E4.0x16拡張スロットを含む(2つの倍幅GPUカードをサポート)
より高いIOパフォーマンスのために最大10個のNVME U.2 SSDをサポート
最大12台のホットスワップ対応3.5インチ/2.5インチ SATA/SAS/SSDハードドライブをサポート
システム運用状況をリアルタイムに把握できる統合BMC管理、事前アラーム、障害復旧機能をサポート
IPMI2.0をサポート
RJ45管理ネットワークポート1個を提供
リモート管理をサポート
iKVMをサポート
RAID保護機能をサポートして、さまざまなレベルのデータ冗長性保護を提供
インテリジェントな冷却システムを採用して、騒音公害を効果的に低減し、シャーシに一定温度のスペースを作成
完全にシールドされた、干渉防止および電磁干渉(EMI)防止設計
1+1完全冗長電源モードをサポート
PMBUSの消費電力監視とモジュール損失アラームをサポート
複数のディスクで同時にデータの保存と読み取りを行うことで、パフォーマンスとセキュリティが向上します。さらに、お好みに応じて1G/2Gキャッシュを提供します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,872,963円 (税込)