FSテストセンター
FSの光モジュール、伝送ケーブル、企業ネットワーク用テストステーションを360°ご覧いただけます。
お客様に高品質な製品をお届けするため、総合的なテストプログラム、専門的なテスト機器、標準的なテスト工程を備えています。モジュール、ケーブル、スイッチなど、さまざまな製品のアプリケーションテストは、弊社のテストステーションで毎日行われています。
光モジュール
オペレーションパフォーマンスの確保:
パワーと波長のテストにより、信号復号化能力を確保します。BERとパケットロス率をテストし、性能を確認します。
互換性の確保:
200以上のターゲットスイッチを使用してテストし、モジュールの互換性を確認します。
LANケーブル
伝送性能の確保:
トランクケーブルとバルクケーブルのチャネルの固定部分をテストして、信頼できる伝送性能を確保します。
安定性と耐久性の確保:
LANケーブルとRJ45プラグの性能をテストして、安定性と耐久性を向上させます。
光ファイバケーブル
光伝送性能の確保:
ファイバ極性テスターは極性を測定して、データが適切に送信されることを確認します。
関連リンク